Técnica de conexión para frontales de dispositivos compactos

Más conexiones en el espacio más estrecho

Más conexiones en el espacio más estrecho

Nuestros conectores enchufables compactos ofrecen una densidad de empaquetado alta para un diseño sin límites de los frontales de sus dispositivos.

Phoenix Contact le ofrece conectores enchufables y bornes para placa de circuito impreso para la integración óptima en frontales de dispositivos y carcasas. Los bloqueos que ahorran espacio combinados con las carcasas de base compactas ofrecen nuevas opciones de diseño y desarrollo.

Sus ventajas

  • Ahorrar espacio gracias a un tamaño reducido
  • Mantenimiento sencillo gracias a la palanca extractora de fácil acceso del sistema "Lock & Release"
  • Conectar y aflojar optimizando el tiempo gracias a la conexión push-in
  • Seguridad adicional también con fuertes vibraciones gracias a sistemas de bloqueo innovadores

Lock & Release: ahorro de espacio y seguridad

Lock & Release: ahorro de espacio y seguridad  

Conectores DFMC y carcasas DMC con Lock & Release

El sistema de palanca "Lock & Release" bloquea automáticamente al conectar y ofrece una eyección confortable del conector enchufable. Las tiras de pines compactas aptas para soldadura por Reflow se integran con facilidad en sus procesos SMT.

  • Altura de solo 13,25 mm
  • Conexión push-in para conductores rígidos y flexibles
  • Sección del conductor de hasta 1,5 mm²
  • Paso de 3,5 mm

Conexión frontal de conductores para frontales de dispositivos estrechos

Uso óptimo del espacio gracias a los bornes alineables  

Borne para placa de circuito impreso SPT alineable

Espacio de borne mayor con dimensiones mínimas, esto lo ofrecen los bornes alineables de la serie SPT.

  • Conexión cómoda y rápida de conductores mediante conexión push-in
  • Amplia superficie para rotulación e impresión
  • Sección del conductor de hasta 2,5 mm²
  • Conexión y desconexión del conductor de una dirección de control

Conexión multiconductor: sencilla y compacta

Dos conductores, un potencial: muy sencillo y compacto  

Conexión frontal de dos conductores en un potencial con el conector TVFKC

Con el conector enchufable TWIN conecte fácilmente dos conductores a un punto de embornaje y esto de manera compacta.

  • Técnica de conexión rápida mediante conexión push-in sin herramientas
  • Inserción en bucle sencilla y confortable de dos conductores por contacto
  • Sección del conductor de hasta 2,5 mm²

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636