Técnica de conexión para la industria de procesos

Con Ex va sobre seguro

Con Ex va sobre seguro

El programa de productos de bornes para placa de circuito impreso y conectores enchufables con homologación Ex está diseñado especialmente para la utilización en zonas con peligro de explosión.

Los bornes para placa de circuito impreso y los conectores enchufables con homologación Ex de Phoenix Contact están diseñados para la utilización en zonas con peligro de explosión. De esta manera cumplen los requisitos para la utilización en la tecnología de proceso.

Sus ventajas

  • Flexibilidad en el diseño de dispositivos gracias al amplio programa de productos con conexión por tornillo y por resorte
  • Utilización versátil mediante productos enchufables y no enchufables
  • Utilización en zonas peligrosas gracias a la homologación Ex e para mayor seguridad

Amplia gama de productos con homologación Ex

Conectores enchufables con homologación Ex  

Bornes para placa de circuito impreso con homologación Ex para mayor seguridad

Elija entre soluciones enchufables y no enchufables. Además, los bornes para placa de circuito impreso y las carcasas de base de los conectores enchufables están diseñados para procesos de soldadura por ola.

Para la flexibilidad necesaria están disponibles las siguientes posibilidades de conexión de los conductores:

  • Conexión por tornillo
  • Conexión push-in
  • Conexión por resorte

¡Atención, peligro de explosión!

Origen de una explosión  

Las explosiones pueden producirse cuando se unen sustancias inflamables, oxígeno y focos de ignición.

La seguridad de personas, máquinas y edificios, así como la protección del medio ambiente son la máxima prioridad. Para ello la prevención de explosiones tiene un papel importante. Estas pueden tener lugar cuando se unen oxígeno, telas inflamables y un foco de ignición.

Los artículos poseen una homologación de componentes según las normas IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 que definen los requisitos de dispositivos en atmósferas potencialmente explosivas.

Homologación

Material inflamableGas, líquido de neblina, polvo
Grado de protección contra explosionesEx e (seguridad aumentada)
Grupo de dispositivosII
Categoría de dispositivos2 GD
Nivel de protección de dispositivosGb (aparición ocasional de material inflamable)
Grupo de gasesIIC (energía de ignición < 60 μJ)
Condición adicionalU (homologación de componentes, los productos no pueden utilizarse individualmente)

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636