Técnica de conexión sencilla para fibra óptica

Segura frente a interferencias y libre de potencial

Segura frente a interferencias y libre de potencial

Para cualquier tipo de cable o interfaz. Seleccione la técnica de conexión correcta de nuestra amplia gama.

Gran velocidad de transmisión, mínima amortiguación, sin perturbaciones electromagnéticas: los cables de fibra óptica están entre los más modernos medios de transmisión para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructura. Para ello, apueste por Phoenix Contact y sus años de experiencia.

Sus ventajas

  • Un amplio programa de conectores para todos los tipos de cables habituales en IP20
  • Conductores confeccionados en longitudes específicas para el cliente
  • Confección rápida en el campo con herramientas profesionales
  • Cable de alta calidad para todas las interfaces y redes habituales de mercado

Conector enchufable para cableado óptico

Cable de fibra óptica en cada modelo  

Cable de fibra óptica en cada modelo

Para cada aplicación, trayecto de transmisión e interfaz ofrecemos los conectores enchufables de fibra óptica adecuados en los grados de protección IP20 a IP67. Según el tipo de cable seleccione el conector enchufable adecuado para las siguientes interfaces:

  • Dúplex LC/LC
  • Dúplex SC-RJ/SC
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Conductores de fibra óptica a su gusto

Diferentes cables de fibra óptica para cada aplicación  

Diferentes cables de fibra óptica para cada aplicación

Los conductores de fibra óptica completan el programa de fibra óptica para convertirlo en un completo sistema de transmisión con muchas posibilidades:

  • Cables de fibra óptica preconfeccionados con combinaciones de conectores seleccionables
  • Cables de fibra óptica en material por metros
  • Cable de interconexión preconfeccionado para la integración rápida de dispositivos de fibra óptica en redes de fibra óptica existentes

Herramientas para una confección in situ sencilla

Herramientas para una confección in situ sencilla  

Herramientas para una confección in situ sencilla

Con nuestras herramientas desarrolladas especialmente para la técnica de fibra óptica podrá procesar y confeccionar los conectores enchufables y conductores de fibra óptica de manera precisa, rápida y fiable. Y esto también directamente in situ.

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636