Conectores circulares para iluminación industrial y exterior

Conectores circulares para iluminación industrial y exterior

Robusta tecnología de conexión

Phoenix Contact ofrece numerosas soluciones para la conexión de equipos y el cableado en el campo.

Los conceptos de iluminación para el entorno industrial adverso y aplicaciones en exteriores tienen que responder a elevadas exigencias. Phoenix Contact dispone de un extenso programa de conectores circulares con protección IP y confecciones de cable. Seleccione los ‍conectores confeccionables con conexión por tornillo o IDC, o bien utilice los cables ya confeccionados.

Sus ventajas

  • Elevada fiabilidad mediante robustos conectores en los índices de protección IP65 a IP69K
  • Potentes soluciones de conexión para corrientes de hasta 35 A y tensiones de hasta 690 V
  • Conectores con conexión por tornillo o IDC para la instalación flexible in situ
  • Cables preconfeccionados para un cableado rápido y sin fallos
  • Gran diversidad de conectores para equipos para la integración sencilla en sus equipos

Conectores circulares fiables para entornos adversos

Encuentre rápidamente una solución

En el siguiente enlace hallará todos los conectores circulares para iluminación industrial y exterior.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636