Referencias

Referencias

Su socio competente

El mercado del automóvil es dinámico, por ello apoyamos a nuestros clientes de forma flexible con tecnología avanzada.

Volver a Industria automovilística

Categorías

  • Planta de montaje en Cracovia

    El sistema de automatización de Phoenix Contact permite la comunicación continua y rápida a través de todos los niveles de la empresa en vehículos industriales MAN en Polonia.

  • Fundición para automóviles Fischer

    En GF Automotive de Georg Fischer AG un total de 1100 empleados procesan anualmente 200.000 toneladas de hierro para la producción de componentes de alta calidad.

Los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, mientras que la diversidad de variantes aumenta constantemente. Para usted esto significa: producción flexible. Lea cómo apoyamos a nuestros clientes con conocimientos especializados en aplicaciones, una amplia gama de productos y servicios adaptados a los mismos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636