Volver a la vista general

Normalización y modularización

Normalización y modularización

Fácil reutilización de módulos de automatización

La nueva plataforma de software PLCnext Engineer ofrece la posibilidad de crear módulos de automatización que constan de partes de software definidas. A partir de aquí, resultan múltiples ventajas para el programador de software. Gracias a la reutilización rápida y sencilla de estos módulos, pueden acelerarse considerablemente los tiempos de desarrollo. Esto ahorra costes de ingeniería y reduce las fuentes de error, ya que las certificaciones, la prueba y la programación solo tienen que ejecutarse una única vez.

Sobre todo en sistemas complejos, mediante el uso de módulos de automatización aumentan significativamente la calidad y la eficiencia de la programación. Puesto que gracias a la tecnología PLCnext pueden procesarse códigos de programa tanto en IEC 61131-3 como en C/C++ o C#, los propios módulos de automatización pueden incluir un código de programa mixto.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology