Volver a la vista general

Diagnóstico

Diagnóstico

Rápida localización en caso de fallo

Una elevada disponibilidad de las instalaciones y tiempos de parada reducidos son el requisito de una producción eficiente. Cualquier avería debe localizarse y solucionarse rápida y claramente para reducir de forma significante los costes en caso de actuación de mantenimiento y fallo de producción. La tecnología PLCnext convence por un concepto de diagnóstico amplio y completo:

Diagnóstico de equipos rentable: fallo de un componente individual, p. ej. un sistema de control
Con la tecnología PLCnext, nuestros sistemas de control soportan un cómodo diagnóstico de gestión basado en web, es decir, en los sistemas de control funciona un servidor web con páginas prefabricadas para el diagnóstico. Para usted, esto significa una solución rentable, ya que no es necesario un caro software de diagnóstico para la conexión al servidor web del sistema de control. Solo necesita un equipo terminal cualquiera con navegador web estándar, p. ej. un PC o un Smart Device, y un acceso a la red. Todos los datos de diagnóstico del equipo se muestran en el navegador.

Diagnóstico de la instalación sencillo: avería en la instalación, es decir, fallos en una cadena de producción
Con la tecnología PLCnext, los datos de diagnóstico de todos los sistemas de control de la instalación pueden transferirse a un sistema de control centralizado. La transmisión de datos se realiza mediante una interfaz OPC UA normalizada. Gracias a esta normalización, todos los participantes de red pueden comunicarse fácil y directamente con el puesto de control sin el esfuerzo de configuración usual hasta la fecha.

Diagnóstico de aplicación confortable: ingeniería defectuosa, es decir, fallo en el código de programa
No solo la programación, sino también las funciones de diagnóstico están a su disposición con la tecnología PLCnext en el entorno de ingeniería seleccionado y habitual. En función de en qué herramienta se maneje mejor como usuario, con la tecnología PLCnext también podrá seguir utilizando fácilmente las funciones de depuración usuales. Ya sea en Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink o PC Worx: podrá solucionar cómodamente los fallos en su aplicación.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology