Volver a la vista general

Switches no gestionados 1600 y 1700

El FL Switch 1605 montado sobre perfiles

Con los switches IP67 no gestionados de las series 1600 y 1700 conectará hasta ocho participantes de red compatibles con Ethernet directamente en el campo. La versión con un alto índice de protección IP67, hace que el switch no gestionado sea resistente a las influencias externas como la humedad o el polvo. Los equipos en campo robustos, p. ej. módulos de E/S, se pueden acoplar de forma descentralizada directamente a la red en la máquina. La funcionalidad Plug & Play permite la instalación sencilla sin necesidad de configuración. Para que el cableado esté protegido frente a las condiciones ambientales adversas, tanto la fuente de alimentación como las conexiones de red están dispuestas en el tipo de conexión estandarizado y apto para campo M12.

Empleo sin problemas en redes de automatización

El FL SWITCH 1605 en la fabricación de maquinaria  

El FL SWITCH 1605 es particularmente apto para el empleo en máquinas

Los switches IP67 no gestionados de la serie 1600 y 1700 son aptos para el empleo en redes en las que se utilicen los protocolos de automatización como PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP. La compatibilidad con la función Calidad de servicio de la norma IEEE 802.1Q es la base para que el tráfico de datos de máxima prioridad, p. ej. los datos de proceso sensibles al tiempo, no se frene por paquetes de datos de menor prioridad en caso de una carga de datos elevada. En redes PROFINET, el switch no gestionado garantiza así la funcionalidad en tiempo real. Con una velocidad de datos de hasta 1000 MBit/s, el switch ofrece además una velocidad de transmisión suficiente para la comunicación con los equipos en campo modernos, como estaciones de E/S, sistemas de control o cámaras de alta velocidad.

Selección flexible del lugar de montaje

Switch IP67 montado sobre perfil de construcción  

El switch IP67 1605 es particularmente estrecho con una anchura total de 30 mm

El switch IP67 1605 destaca por la máxima flexibilidad al seleccionar el lugar de montaje. La baja anchura total de solo 30 mm y la fijación con dos tornillos M6 permite montar el switch, por ejemplo, directamente sobre los perfiles de construcción de las máquinas. Esto permite evitar la difícil y lenta fabricación y colocación de placas de montaje. La versión de switch no gestionado con el índice de protección IP67 con un rango de temperatura ampliado de -40 °C a +70 °C permite además un tipo de montaje incluso en condiciones ambientales adversas.

Conexión rápida y sencilla con tecnología M12 Push-Pull

Conexión M12 Push-Pull  

Las conexiones M12 Push-Pull ofrecen conexiones rápidas y sencillas con un solo clic

Los switches no gestionados FL SWITCH 1608 y 1708 disponen del bloqueo rápido M12 Push-Pull para cualquier fabricante. De esta forma, podrá realizar la conexión a la red con tan solo un clic. El sistema de bloqueo sin herramientas ofrece ventajas claras en caso de instalación en espacios estrechos o si el conector de acoplamiento es difícil de detectar.

Los switches ofrecen además una distribución de corriente sencilla con dos conexiones de corriente integradas por switch, de manera que puede realizar topologías de línea ampliadas.

Aplicaciones móviles

Cosechadora  

El robusto switch no gestionado IP67 es también apto para el empleo en vehículos

La construcción compacta y el diseño robusto hacen que los switches IP67 sin gestionar de la serie 1600 y 1700 también sean aptos para aplicaciones móviles como herramientas robotizadas, sistemas de transporte o aplicaciones en vehículos. El amplio rango de tensiones de entrada permite su empleo en vehículos con red de a bordo de 12, 24 o 48 V DC. Por la baja absorción de corriente, se recomienda el switch además para aplicaciones con acumuladores.

Vista general de FL SWITCH 1600 y 1700

 FL SWITCH 1605FL SWITCH 1608FL SWITCH 1708
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Fuente de alimentación9 V DC ... 32 V DC9 V DC ... 57 V DC9 V DC ... 57 V DC
Rango de temperatura-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Índice de protecciónIP65/IP66/IP67IP65/IP66/IP67IP65/IP66/IP67
ParticularidadesCalidad de servicio (QoS), filtro PTCP para PROFINETCalidad de servicio (QoS), priorización de protocoloCalidad de servicio (QoS), priorización de protocolo
HomologacionesCE, ULCE, ULCE, UL

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches no gestionados 1600 y 1700.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636