Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2

Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2

Potentes y estrechos

En ninguna subdistribución debería faltar una protección contra sobretensiones de tipo 2. Solo con ello se puede lograr una protección efectiva.

Volver a Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación

Categorías

Buscar en Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las acciones de conmutación son con diferencia la causa más frecuente de las sobretensiones. Podrá lograr una protección efectiva frente a perturbaciones dinámicas con los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2. Tanto en un entorno industrial como en edificios de viviendas, la protección de tipo 2 garantiza la protección básica de sus instalaciones y equipos.

Sus ventajas

  • Nivel de protección bajo gracias al circuito de protección basado en varistor
  • La mejor protección frente a sobretensiones mediante un dispositivo de desconexión potente
  • Resistencia a cortocircuitos elevada de hasta 50 kA
  • Ahorra espacio, tiempo y dinero gracias al empleo sin fusibles previos hasta 315 A
  • Facilidad de mantenimiento gracias a que los módulos de protección se pueden enchufar de manera universal

El dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 más estrecho del mundo

Protección contra sobretensiones de tipo 2  

Protección contra sobretensiones de tipo 2 en la subdistribución

VALVETRAB SEC, con una anchura total de tan solo 12 mm por canal, es el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 más estrecho del mundo. En tan solo 48 mm de anchura total logrará una protección excelente frente a sobretensiones en un sistema de 5 conductores.

El módulo de protección ofrece un nivel de protección de 1,5 kV. Cumple los requisitos de una protección de equipos de tipo 3. VALVETRAB SEC limita los picos de tensión hasta tal punto que las máquinas, las instalaciones y los electrodomésticos no se pueden dañar.

En las instalaciones industriales y en edificios con un sistema exterior de protección contra rayos, la protección contra sobretensiones de tipo 2 es el segundo nivel de protección después de los descargadores de corrientes de rayo de tipo 1. El dispositivo de protección contra sobretensiones controla corrientes de cortocircuito hasta 50 kA. Emplee los módulos de protección de tipo 2 sin fusible hasta una corriente nominal del fusible principal de 315 A.

La primera protección contra sobretensiones push-in de tipo 2 del mundo

Protección contra sobretensiones push-in de tipo 2  

Protección contra sobretensiones push-in de tipo 2

Con VAL-MS-PT obtendrá el primer dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 del mundo con tecnología de conexión push-in. El uso de este tipo de conexión ya está avalado en la tecnología eléctrica. Aproveche también en los dispositivos de protección contra sobretensiones el manejo sencillo durante la instalación. Gracias a la tecnología de conexión push-in, se puede instalar sin herramientas, lo que hace que tampoco se deba comprobar el par nominal recomendado.
La posibilidad de cableado de paso permite también ahorrarse el material de instalación adicional necesario.
Con el contacto de indicación remota opcional, garantizará una supervisión de los módulos de protección, que también se pueden instalar de forma intuitiva en el cableado de paso.

Modulares y enchufables

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS con bloques descargadores listos para su instalación

Los VALVETRAB MS son dispositivos de protección contra sobretensiones de estructura modular de tipo 2. Están compuestos por un elemento de base y una protección enchufable. La anchura total por cada ruta es de 17,5 mm, lo que corresponde a una unidad de división.Le facilitamos la elección con bloques descargadores para diferentes casos de aplicación, que están listos para su instalación.

  • Los bloques descargadores listos para su instalación abarcan diferentes casos de aplicación.
  • Las bornas Biconnect permiten un puenteado sencillo, p. ej. hacia los interruptores diferenciales.
  • Codificación mecánica al enchufar una protección enchufable en el elemento de base.
  • Inserción y extracción sencillas y con neutralidad de impedancia, p. ej. en mediciones de aislamiento. Ya no es necesario realizar laboriosos trabajos de embornado y desembornado. 

Fusible de seguridad incluido

Protección contra sobretensiones para redes de 5 conductores  

Protección contra sobretensiones con fusible de seguridad coordinado

Si en la aplicación el fusible principal es >315 A, deberá añadir una protección contra sobretensiones adicional. Para estos casos, ofrecemos con VAL-CP-MCB una protección contra sobretensiones adecuada, compuesta por un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 con fusible previo de descargador coordinado.

Así recibirá el doble de seguridad con un tiempo mínimo requerido para la instalación. Benefíciese de la planificación sencilla, independientemente del entorno de instalación. La indicación de estado integrada y la posibilidad de señal remota informan de la efectividad de la protección contra sobretensiones. La solución que ahorra espacio está disponible para sistemas de 5, 4 y 3 conductores. 

Protección contra sobretensiones de tipo 2 para sistemas de carriles de 60 mm

Combinación VALVETRAB  

Protección contra sobretensiones con fusible de seguridad para sistemas de carriles de 60 mm

VAL-CP-MOSO son dispositivos de protección contra sobretensiones universales de tipo 2 con una resistencia a cortocircuitos elevada en un zócalo de montaje de solo 54 mm.

Estos dispositivos de protección contra sobretensiones ofrecen también una indicación de estado y un contacto de indicación remota.

Puede instalar los módulos de protección en todos los sistemas de carriles habituales de 60 mm.

La instalación no puede ser más sencilla: simplemente encajar la protección contra sobretensiones, conectar la conexión equipotencial y listo.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios