Descargadores combinados de tipo 1+2

Descargadores de corrientes de rayo

Seguridad ante las descargas de rayo

Proteja sus instalaciones de forma efectiva frente a los daños de las descargas de rayo con nuestros descargadores combinados de tipo 1+2.

Volver a Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación

Categorías

Buscar en Descargadores combinados de tipo 1+2

Mostrar todos los productos de esta categoría

En caso de descargas de rayos directas o indirectas, nuestros descargadores combinados de tipo 1+2 ofrecen la mejor protección para sus instalaciones. En la distribución principal de los sistemas de baja tensión se descargan a tierra de forma segura incluso las corrientes de rayo elevadas por medio de nuestros potentes descargadores de corrientes de rayo.

Sus ventajas

  • Protección óptima contra corrientes de rayo y sobretensiones con nuestros descargadores combinados potentes y libres de corrientes de seguimiento de red de tipo 1+2
  • Máxima disponibilidad de la instalación gracias a la elevada capacidad de extinción de corrientes de seguimiento de red
  • Siempre informado sobre el estado del descargador mediante indicadores de estado mecánicos y ópticos y el contacto de indicación remota
  • Fácil mantenimiento gracias a que los módulos de protección son enchufables

FLASHTRAB SEC: nuestros paquetes de potencia

Potentes descargadores combinados de tipo 1+2  

Descargador combinado de tipo 1+2: FLASHTRAB SEC

Máxima capacidad de derivación con la construcción más pequeña y para tensiones constantes de hasta 440 voltios. Nuestros descargadores de arco en los descargadores combinados de tipo 1+2 resultan especialmente potentes gracias a la tecnología sin corriente de seguimiento de red. Esto aumenta la durabilidad del descargador combinado de tipo 1+2 y reduce al mismo tiempo la carga de la instalación en su equipo.

Resumen de las extraordinarias propiedades:

  • descargador de arco libre de corriente de seguimiento de red y de corriente de fuga
  • nivel de protección bajo
  • adecuado para el uso en la zona situada delante de contadores
  • alta corriente de rayo de prueba y alta capacidad de derivación
  • ideal para su empleo en las clases de protección contra rayos I/II

POWERTRAB

Descargador combinado de tipo 1+2 POWERTRAB PWT sobre carril  

POWERTRAB PWT: el descargador combinado de tipo 1+2 para entornos industriales hostiles

Los robustos descargadores combinados de tipo 1+2 con una tensión asignada de 800 V AC y una capacidad de derivación de 35 kA por canal resultan óptimos para entornos industriales hostiles. Estos descargadores combinados de tipo 1+2 ofrecen una resistente construcción de caja, valores de impacto de 25 g y una resistencia a vibraciones de 5 g, por ejemplo para instalaciones de energía eólica. El indicador de estado de varios niveles permite detectar daños previos provocados por sobretensión.

  • Alta tensión asignada
  • Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
  • Indicación de estado de varios niveles
  • Uso en entornos industriales hostiles

VALVETRAB MS T1/T2

Descargador combinado de tipo 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 sobre carril  

Descargador combinado basado en varistor de tipo 1+2: VALVETRAB MS T1/T2

Los descargadores combinados basados en varistor de tipo 1+2 ofrecen una capacidad de derivación de 12,5 kA por canal con una tensión residual baja. Cumplen los requisitos de las clases de protección contra rayos III y IV. Podrá realizar comprobaciones reiterativas rápida y fácilmente gracias a la estructura enchufable.

  • Protección básica para todas las aplicaciones convencionales
  • Nivel de protección bajo
  • Apto para el empleo en las clases de protección contra rayos III/IV
  • Incluye productos para la protección de instalaciones fotovoltaicas

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios