Bornes para carril para la tecnología de protección y control

Bornas para carril para la tecnología de protección y control

Innovadores y adaptados

CLIPLINE Complete es el bloque de sistema para los requisitos específicos de la tecnología de protección y control.

Volver a Bornas para carril

Categorías

  • Matrices de marshalling
    Matrices de marshalling

    Maniobre las señales de forma segura con un innovador sistema de control de colores con una densidad de empaquetado hasta un 20 % superior.

  • Sistema enchufable de prueba
    Sistema enchufable de prueba

    Con el sistema de prueba FAME simplificará la comprobación periódica de instalaciones de conmutación de energía.

Buscar en Bornes para carril para la tecnología de protección y control

Mostrar todos los productos de esta categoría

Descubra todas las soluciones de bornes para carril para la tecnología de protección y control: desde los consolidados bornes seccionables para transductores de medida, hasta el sistema enchufable de prueba FAME. Phoenix Contact ofrece la solución óptima para todas sus aplicaciones. Los accesorios de sistema normalizados de uso individual y la libre elección de la tecnología de conexión hacen que el sistema CLIPLINE Complete sea un bloque de sistema funcional para la tecnología de protección y control.

Sus ventajas con nuestros bornes para carril en la tecnología de protección y control

  • Aplicación flexible mediante un amplio programa de productos para la generación y distribución de energía.
  • Claridad y seguridad gracias a los estados de conmutación claramente reconocibles y a las posibilidades de rotulación de gran superficie.
  • Compatible con el sistema CLIPLINE complete

Bloque de sistema: la solución óptima para todos los requisitos

Desde los consolidados bornes seccionables para transductores de medida, pasando por otros bornes para carril para la tecnología de protección y control, hasta el sistema enchufable de prueba FAME, Phoenix Contact ofrece la solución óptima para todas sus aplicaciones.

CLIPLINE Complete es su bloque de sistema para la tecnología energética ya que es:

  • Un accesorio de sistema CLIPLINE Complete normalizado para uso individual
  • De libre elección de la tecnología de conexión y del tipo de montaje
  • Con un fácil diseño con la ayuda del software de planificación CLIP PROJECT

Comparativa de sistemas enchufables de prueba y bornas seccionables para transductor de medida

Sistema modularFunción
Sistema modular: la solución óptima para todos los requisitos

FAME RACK

El sistema enchufable de prueba consta de:

  • Regleta de clavijas de prueba
  • Clavijas de prueba

Comprobación con cortocircuito automático adelantado. Como secuencia de conmutación forzosa programable agrupada en un bloque. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba.

Tecnología de conexión: conexión por tornillo para terminales de anillo y de horquilla

FAME 3 SL

El sistema enchufable de prueba consta de:

  • Regleta de clavijas de prueba
  • Clavijas de prueba
  • Conectores de servicio

Comprobación compacta con cortocircuito automático adelantado. Como secuencia de conmutación paralela agrupada en bloques individuales. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba.

Tecnología de conexión: conexión por tornillo para terminales de anillo y de horquilla

FAME 3

El sistema enchufable de prueba consta de:

  • Regleta de clavijas de prueba
  • Clavijas de prueba
  • Conectores de servicio

Comprobación con cortocircuito automático adelantado. Como secuencia de conmutación paralela agrupada en bloques individuales. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba.

Tecnología de conexión: conexión por tornillo para terminales de anillo y de horquilla

 

 

Sistema modularFunción
Sistema modular: la solución óptima para todos los requisitos

FAME 2

El sistema enchufable de prueba consta de:

  • Regleta de clavijas de prueba
  • Clavijas de prueba

Comprobación con cortocircuito automático adelantado. Como secuencia de conmutación forzosa programable agrupada en un bloque. La función de cortocircuito del transformador automática se garantiza con puentes enchufables en la clavija de prueba.

Tecnología de conexión: conexión push-in y por tornillo

FAME 1

El sistema enchufable de prueba consta de:

  • Regleta de clavijas de prueba
  • Clavijas de prueba
  • Enchufe macho

Comprobación con cortocircuito automático adelantado. Como secuencia de conmutación paralela agrupada en bloques individuales. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba.

Tecnología de conexión: conexión por tornillo

Bornas seccionables para transductores de medida ME

El sistema consta de:

  • Bornas apilables de forma individual en función de la aplicación.

El cortocircuito se genera manualmente con puentes de conmutación o enchufables. Comprobación como secuencia de conmutación serial por transformador.

Tecnología de conexión: conexión push-in, conexión por tornillo, conexión por resorte, conexión por tornillo para terminales de anillo y horquilla, soluciones de conexión enchufables

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636