Sistemas de rotulación e impresión

Sistemas de impresión y rotulación

Imprimir y rotular de forma flexible

Cree usted mismo sus propias rotulaciones fácilmente: tenemos los sistemas de rotulación e impresión adecuados para sus requisitos, por ejemplo rotuladoras para cables de red y cables eléctricos.

Volver a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Sistemas de impresión y rotulación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Cree marcas de forma más sencilla que nunca: ya sea con las rotuladoras para cables eléctricos y de red, el marcador láser, la impresora a alta velocidad con tecnología UV LED o la impresora de transferencia térmica. Todos los equipos del MARKING system funcionan con un menú de manejo sencillo y uniforme que le ayuda de forma intuitiva a crear su marca. Con las diferentes tecnologías de marcación, le garantizamos la solución adecuada para rotular bornes, conductores y cables de red y eléctricos, equipos e instalaciones para su aplicación.

Sus ventajas con nuestras rotuladoras para cables y sistemas de rotulación

  • Manejo sencillo de todos los sistemas de rotulación e impresión gracias a la pantalla táctil intuitiva con guía de menús uniforme
  • La solución adecuada mediante una gran selección de distintos sistemas de rotulación, por ejemplo, rotuladoras para cables de red y eléctricos
  • Rotule allí donde desee con los sistemas de rotulación e impresión móviles
  • Empleo flexible y manejo uniforme de las rotuladoras de cables y componentes eléctricos, ya que todos los sistemas de impresión y rotulación son compatibles con el software PROJECT complete
  • Impresión industrial simplificada: A través de la detección de material automática, se evitan los fallos de impresión en las rotuladoras para cables de red, conectores, bornes y otros componentes eléctricos

Rotular en cualquier parte con los sistemas de rotulación de Phoenix Contact

Los sistemas de impresión de Phoenix Contact imprimen rotulaciones fácilmente in situ.  

Rotular en cualquier parte con los sistemas de rotulación de Phoenix Contact

¿Desea imprimir rotulaciones cómodamente in situ, en el taller o en la oficina?

Utilice nuestras rotuladoras para marcar muchos materiales distintos, por ejemplo cables de red y eléctricos, de manera rápida y fácil. Los sistemas de rotulación de Phoenix Contact están integrados de forma óptima en el software de marcado PROJECT complete, así como los materiales de marcado correspondientes. La rotulación de cables, bornes y otros componentes eléctricos no puede ser más fácil.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar