Volver a la vista general

Switches PoE gestionados

Vista general de los switches PoE gestionados

Los switches​ PoE gestionados de la serie 4000 le permiten conectar hasta 16 participantes de red. Se pueden alimentar hasta ocho equipos terminales con datos y energía a través del cable Ethernet. Las numerosas posibilidades de configuración y las funciones PoE especiales hacen de los switches una solución flexible y potente para su red.

Hasta 60 W de potencia por puerto

Cámara de vigilancia en una calle  

Los switches PoE 4000 son aptos para el empleo de equipos High Power con PoE, p. ej. cámaras PoE++

Los switches ​​PoE gestionados​ de la serie 4000 ​suministran a sus equipos terminales hasta 60 vatios por puerto. También son aptos para su empleo en aplicaciones con equipos terminales como cámaras High Power que cumplen el estándar previo​ ​IEEE 802.3bt (​PoE​++). 

Entre las funciones adicionales se encuentran los puertos Gigabit SFP ​Uplink con funcionalidad Jumbo Frame para garantizar la integridad de los datos​. Esto garantiza la transmisión de los datos en todas las aplicaciones.

Posibilidades de configuración PoE

Se configura el switch en el portátil  

En los switches PoE 4000 se pueden configurar diferentes funciones PoE

Los switches PoE gestionados de la línea 4000 le permiten realizar ajustes de ​PoE definidos por el usuario. De esta forma puede, por ejemplo, activar y desactivar la funcionalidad PoE por puerto. Además, puede realizar una priorización PoE y ajustar la máxima energía disponible. En caso de problemas con la fuente de alimentación del switch se garantizará que continúe la alimentación con PoE de los equipos más importantes.

Función Watchdog PoE

Con la función Watchdog PoE puede supervisar el funcionamiento correcto de sus equipos terminales PoE. Para hacerlo, el switch​ envía a intervalos regulares un ​ping​ al Powered Device (PD). Tras un número configurable de ​pings​ sin respuesta, se ejecutará un Power Cycle. El PD se reinicia. Los equipos terminales que dejen de estar funcionales durante un fallo de funcionamiento, se pueden devolver de esta forma a un estado correcto sin necesidades de que intervenga un técnico de servicio. Como alternativa, el switch PoE puede desactivar completamente el PD.

Función PoE Scheduler

Planifique con el PoE Scheduler el día y la hora en que el switch se pondrá a disposición de sus equipos terminales Power over Ethernet. Esto resultará útil si los equipos terminales se necesitan solo a determinadas horas del día. Así reducirá el consumo de corriente y la carga de datos en su red el resto del tiempo.

Vista general de los switches PoE 4000 gestionados

 FL SWITCH 4000 POE
Velocidad de transmisión10/100/1000 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura-40 °C ... +75 °C
Índice de protecciónIP30
Tensión de alimentación52…55 V DC, redundante
Power over Ethernet 
Estándares PoEIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power over Ethernet Power Budget

60 W por puerto
180 W/240 W por switch

Funciones PoEConfiguración PoE, programación PoE, Watchdog PoE
Funciones de filtro 
Calidad de servicio
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia 
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Gestor MRP/Clienteno/no
Fast Ring Detection (FRD)no
Large Tree Supportno
Redundancia Extended Ring 15 ms
Funciones de gestión 
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)no
Servidor DHCPno
Command Line Interface (CLI)no
Protocolos de automatización 
Clase de conformidad PROFINETA
PROFINET-IO-Deviceno
EtherNet/IP™,
filtrado Multicast ampliado
no
HomologacionesCE, UL

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches PoE 4000 gestionados.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636