Inyectores PoE

Inyectores PoE Alimentación de tensión y datos a través de un solo cable

Con los inyectores Power over Ethernet alimentará equipos de campo con datos y tensión mediante un solo cable. Las tecnologías de conexión alternativas IDC, push-in o por tornillo le facilitan considerablemente la instalación del cable en campo. También están disponibles variantes con dos conexiones RJ45.

Sus ventajas

  • Inyector Midspan con diferentes clases de potencia hasta 60 vatios según IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Gran selección de distintas tecnologías de conexión
  • Protección contra sobretensiones integrada para una alta disponibilidad de la planta
  • Control de corriente de apantallamiento para el diagnóstico en caso de corrientes de apantallamiento mediante CEM o diferencias de potencial
  • Espacio de cableado oculto mediante la tapa en el lado frontal
  • Separación galvánica de la fuente de alimentación interna

Vídeo de visión general de los inyectores PoE y los patch panels

Su solución compacta para equipos de red remotos: la familia de inyectores Power over Ethernet. Suministran datos y energía con hasta 60 vatios a equipos como cámaras con un solo cable.

Inyector PoE con tapa abatible abierta

Protección contra cortocircuitos mediante separación galvánica

Normas de rendimiento y separación galvánica

Con la gran selección de clases de potencia diferentes se satisfarán sus requisitos personalizados. Los inyectores PoE están disponibles en los estándares IEEE 802.3 af, -at y -bt para hasta 60 vatios.

Separación galvánica del concepto interno de fuente de alimentación: la tensión de alimentación y el puerto guía Power over Ethernet están separados galvánicamente en algunas variantes.

Esto ofrece la protección óptima frente a cortocircuitos en los cables de datos en el lado del campo.

Inyectores PoE con conexión RJ45, IDC, push-in y por tornillo

Tecnologías de conexión alternativas

Tecnologías de conexión alternativas

Más flexibilidad y ahorro de tiempo en la instalación: puede elegir entre las conexiones IDC, push-in, por tornillo y RJ45.

Zona de conexión de cables oculta: el espacio de cableado del lado de los cables de campo queda cubierta con una tapa abatible con bornas de conexión y contacto de apantallamiento. Así se logra una imagen uniforme de la instalación. Además de la ventaja óptica, los cables de conexión sensibles quedan protegidos frente a las influencias externas.

Conexión sin herramientas en el inyector PoE

Conexión apantallada sin herramientas

Conexión apantallada sin herramientas

Puede unir la pantalla del cable de forma rápida y sencilla al equipo, con una descarga de tracción simultánea. Para hacerlo, disponga el cable en la caja prevista y conecte la chapa de protección. La ventaja que ofrece es un un tiempo de instalación breve gracias a la conexión sin herramientas y sin piezas que se puedan perder.

LED para el control de corriente de apantallamiento en el inyector PoE

Control de corriente de apantallamiento mediante LED

Protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento

Recibirá los inyectores PoE INJ 2000 con las nuevas funciones de protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento.

La protección contra sobretensiones integrada protege los equipos y la aplicación frente a altas tensiones repentinas en los cables de datos.

El control de corriente de apantallamiento de los cables se emplea como diagnóstico. Si se producen diferencias de potencial u otras corrientes de apantallamiento por influencias CEM, se indica con un LED.