Volver a la vista general

Switches inteligentes 2000 y 2100

Dos switches inteligentes 2000

¿Switch no gestionado sencillo o switch gestionado potente? Los switches​ 2000 (switch Fast Ethernet) y 2100 (switch Gigabit) combinan las mejores propiedades de ambos mundos. Son tan fáciles de manejar como un switch no gestionado pero ofrecen las funciones de un switch gestionado y mejoran así la estabilidad y robustez de su red de máquinas.

Modo no gestionado

En el modo no gestionado exclusivo el switch 2000/2100 se comporta como un switch no gestionado. Esto implica que no es necesario que lo configure y no recibe ninguna dirección IP. Al contrario que un switch no gestionado clásico refuerza la red de máquinas, ya que los mecanismos de redundancia y las funciones de filtro se activan en segundo plano. El switch​ le ofrece de esta forma la estabilidad de la red de un switch gestionado sin necesidad de configuración.

Variantes para armarios de control particularmente planos

Switch de diseño plano FL SWITCH 2008F  

El switch plano 2008F se adapta a cualquier armario de control

Si prefiere utilizar armarios de control planos y que ahorren espacio en o dentro de su máquina, puede que el diseño habitual del interruptor no sea adecuado debido a la profundidad total. Para estas aplicaciones resultan óptimos los switches de la serie 2000F. Gracias al diseño particularmente plano con solo 37 mm de profundidad total a partir del carril de perfil, encajan en cualquier armario de control. De esta forma, los switches planos le permiten conectar en red los componentes Ethernet en un espacio muy estrecho.

Filtro Multicast

Transmisión de datos con y sin IGMP Snooping  

Los switches 2000 y 2100 inteligentes solo transfieren Multicasts a los participantes relevantes de la red

​Con ayuda del ​IGMP Snooping​ ​los ​switches Ethernet inteligentes 2000 y 2100 solo transfieren ​Multicasts​ a los participantes de red que también necesitan la información recibida. Así ayudará a reducir la carga de datos de la red y mejorará su estabilidad.

Redundancia para redes seguras

Topología RSTP  

RSTP emplea solo una ruta de comunicación entre los switches y, en caso de fallo, cambia a otra ruta

Si desea una red especialmente segura, los mecanismos de redundancia resultan indispensables. Los switches​ 2000 y 2100 inteligentes son compatibles tanto con el ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) como también con el Media ​Redundancy​ Protocol (MRP) como cliente.

Si la comunicación en la red se interrumpe por un fallo de los equipos o un cable defectuoso, ambos protocolos de redundancia ofrecen una conmutación de las rutas de comunicación. Así mantendrá la comunicación en la red de manera que se eviten los tiempos de parada.

Posibilidades de configuración flexibles

Diferentes posibilidades de configuración del FL SWITCH 2000/2100  

Los FL SWITCH 2000/2100 se pueden configurar con una tarjeta SD, el modo Smart, CLI, SNMP o interfaz web

Para la configuración del switch​ 2000/2100 inteligente, se ofrecen diferentes posibilidades, además del modo no gestionado.

Emplee una tarjeta SD para instalar archivos de configuración de forma rápida y sencilla en varios switches. En caso de sustitución de equipos, tampoco es necesario configurar el equipo de sustitución. Como alternativa, la interfaz web del switch ofrece una configuración clara. La configuración a través del modo ​Smart​, ​SNMP​ o Command Line ​Interface​ (CLI) es, por el contrario, particularmente rápida.

Vista general de FL SWITCH 2000 y 2100

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Contacto de alarmanono
Rango de temperatura0 °C ... +60 °C0 °C ... +60 °C
Tensión de alimentación18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
Funciones de filtro  
Calidad de servicio
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia  
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Gestor MRP/Clienteno/síno/sí
Fast Ring Detection (FRD)nono
Large Tree Supportnono
Redundancia Extended Ring 15 msnono
Funciones de gestión  
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)
Servidor DHCPBasado en puertoBasado en puerto
Command Line Interface (CLI)
Protocolos de automatización  
Clase de conformidad PROFINETAA
PROFINET-IO-Devicenono
EtherNet/IP™,
filtrado Multicast ampliado
Homologaciones  
Homologaciones marítimasnono
Homologaciones Exnono
IEC 61850-3nono

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches inteligentes 2000 y 2100.


Volver a la vista general
Más información
  • Switches inteligentes 2000 y 2100

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636