Volver a la vista general

WLAN 1100 y WLAN 2100 – La solución WLAN para la fabricación de maquinaria

Conexión a tablets mediante WLAN

Con el módulo inalámbrico WLAN 1100 podrá instalar rápida y fácilmente una interfaz WLAN en su máquina o sistemas de la instalación. Con el WLAN 1100 puede poner a disposición tanto una red WLAN local (punto de acceso) como también integrar p. ej. su máquina en una red WLAN superpuesta (adaptador WLAN). En este sentido, el WLAN 1100 destaca por una recepción WLAN rápida y estable. Con antenas integradas y una robustez extrema, este módulo con ahorro de espacio se ha diseñado hasta el último detalle para aplicaciones en la fabricación de maquinaria e instalaciones.

WLAN 1100, la solución completa rentable

Comparativa del WLAN 1100 y el concepto de instalación clásico  

Comparativa del WLAN 1100 y la instalación clásica con antenas

Una solución WLAN industrial usual para el uso en máquinas y sistemas de instalaciones consta de un módulo WLAN, cables de antena y antenas lo más buenas y robustas posible. Pero esto precisa mucho espacio, requiere mucho esfuerzo de instalación y a menudo cuesta mucho dinero. 

Contrariamente, con el WLAN 1100 el módulo inalámbrico y las antenas están unidos en un equipo compacto, que se atornilla fácilmente en el armario de control o la máquina.

Su ventaja: solución completa rentable y fácil de instalar.

Fácil montaje y conexión mediante el montaje con un solo orificio

Montaje con un solo orificio del WLAN 1100  

Fácil montaje del WLAN 1100

El WLAN 1100 se instala fácilmente como una antena mediante montaje con un solo orificio. Para ello, en la máquina o el armario de control solo se precisa un orificio de 40 mm. En este caso, el espacio de cableado del WLAN 1100 penetra en el interior de la máquina o del armario de control y se fija mediante una tuerca. La conexión de la fuente de alimentación y Ethernet se realiza mediante conectores push-in y conectores RJ45. Puesto que el WLAN 1100 no precisa espacio en el armario de control, este puede reequiparse fácilmente en cualquier momento.

Su ventaja: instalación rápida y con ahorro de espacio.

Plena recepción mediante una tecnología de antena optimizada y WLAN IEEE 802.11n

Barra de recepción completa  

Plena recepción con el WLAN 1100

Una buena recepción de las señales es decisiva para una comunicación inalámbrica rápida y fiable. Para ello uno de los requisitos esenciales es el uso de antenas de alta calidad. En el WLAN 1100 se ha integrado una combinación de dos tipos de antena distintos desarrollados especialmente. Una antena omnidireccional de 360° y una antena direccional con polarización circular. Junto con el potente módulo WLAN 802.11n, el WLAN 1100 también permite siempre una plena recepción incluso bajo condiciones adversas industriales.

Dos antenas potentes e integradas con tecnología MIMO (Multiple Input, Multiple Output) se encargan de una recepción inalámbrica rápida y estable allí donde las necesite. Esto aumenta considerablemente la robustez, la velocidad y el alcance de la comunicación inalámbrica.

Su ventaja: siempre plena recepción.

También resiste en entornos adversos

El perfil de metal destaca en el WLAN 1100  

WLAN 1100 también soporta una colisión fija

Los módulos instalados fuera del armario de control que deben protegerse deben poder durar de forma permanente en un entorno adverso. Asimismo, la carcasa debe poder resistir un golpe o choque fuerte.La carcasa del WLAN 1100 es extremadamente robusta y también soporta cargas y golpes mecánicos más grandes (resistencia a golpes IK08).  

Su ventaja: larga vida útil también en un entorno adverso.

Elevada seguridad mediante dos puntos de acceso virtuales y filtro IP

WLAN 1100 es especialmente seguro  

Especialmente seguro gracias a los estándares de seguridad y a los perfiles de usuario

Para nosotros es importante la protección de la red y los datos frente a un uso incorrecto y manipulación. El WLAN 1100 cumple los estándares de seguridad WLAN más actuales así como la encriptación AES basado en hardware. Además, para dos grupos de usuarios distintos, p. ej. asistente técnico y operario, pueden configurarse distintos puntos de acceso WLAN con contraseña propia, así como filtros de acceso. Así, por ejemplo, el asistente técnico tiene acceso WLAN ilimitado a todos los equipos de la red, mientras que el operario solo puede acceder al servidor de visualización.

Su ventaja: seguridad frente a manipulación y uso incorrecto.

Simplemente controlar mediante el PLC con los comandos CLI

El módulo inalámbrico compacto WLAN 1100  

WLAN 1100 puede configurarse mediante CLI

El WLAN 1100 puede configurarse fácilmente mediante comandos http-CLI con un PC o PLC o controlarse para el runtime. De este modo, pueden satisfacerse muchos requisitos de forma flexible. Por ejemplo, pueden configurarse fácil y rápidamente todos los módulos WLAN 1100 que se desee con un comando. Además, mediante el sistema de control puede automatizarse la administración de red para p. ej. crear una nueva contraseña WLAN única para usuarios WLAN para cada conexión. De este modo, puede solucionarse fácilmente el riesgo de seguridad mediante la contraseña WLAN estática utilizada conjuntamente.

Su ventaja: pleno control para el programador de la máquina.

WLAN Mesh para redes de automatización

WLAN-Mesh en una nave de fabricación  

FL WLAN 2100 con modo operativo WLAN-Mesh

Con el nuevo modo operativo WLAN-Mesh del módulo inalámbrico FL WLAN 2100 se pueden crear redes WLAN de forma sencilla y aumentar la cobertura de las redes WLAN ya existentes. Mediante el empleo de numerosos puntos de acceso de malla, cubrirá superficies más amplias sin necesidad de tender cables. La función WLAN Mesh está también disponible en módulos WLAN 2100 antiguos una vez actualizado el firmware.

Su ventaja: creará redes ad-hoc autónomas que podrá organizar usted mismo.

Vista general de WLAN 1100

Características

WLAN 1100

WLAN 2100

Estándares WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bandas de frecuencia y canales (*en función del país)

2,4 GHz: canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

2,4 GHz: canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

Tasa de datos máx. (bruto)

300 MBit/s

300 MBit/s

Tasa de transferencia de datos máx. (neto)

> 60 MBit/s

> 60 MBit/s

Modos operativos

Punto de acceso, cliente,
2 puntos de acceso virtuales

Punto de acceso, cliente,
2 puntos de acceso virtuales, malla

Potencia de envío máxima

20 dBm (incl. antenas)

20 dBm (incl. antenas)

Número de antenas

2 (internas)

2 (internas)

Cantidad máx. de clientes WLAN

10 clientes

60 clientes

Índice de protección en estado montado

IP54

IP66 e IP68

Temperatura ambiente (funcionamiento)

0°C … +60°C

-40°C … +60°C

Desde aquí accederá a los productos WLAN industrial para redes Ethernet.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


La solución WLAN para la construcción de máquinas

Rápida implementación de la recepción inalámbrica estable con WLAN 1100.


WLAN 1100

Punto de acceso y antena en un único equipo.


Soluciones de red para la construcción de máquinas

Tendencias y soluciones para la comunicación de datos industrial

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_WLAN_P-08-11-02-02/69d1b9c0-6359-4eeb-8fba-39e2a21dcf81