Volver a la vista general

Factoryline WLAN EPA: hace que los equipos sean aptos para WLAN rápida y fácilmente

Uso del WLAN EPA

El adaptador para puerto Ethernet FL WLAN es el adaptador WLAN industrial para la conexión rentable de equipos aptos para Ethernet a su red WLAN. En un adaptador para puerto Ethernet compacto y robusto, el módulo inalámbrico y una antena ya están integrados. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta fácilmente mediante un cable Ethernet con tecnología de conexión M12 al equipo de automatización. Esto significa para usted la integración más sencilla en su aplicación.

Instalación rápida y sencilla

Instalación sencilla del FL EPA  

Instalación sencilla en el campo

El adaptador para puerto Ethernet es una solución sencilla para conseguir que equipos de automatización industriales individuales con conexión Ethernet sean aptos para WLAN rápida y fácilmente. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta mediante un cable Ethernet M12 al equipo de automatización.

Sus ventajas:

  • Módulo IP65 compacto con antena integrada
  • Conexiones M12 para Ethernet y tensión
  • Fácil montaje en el campo

Creación sencilla y segura gracias a la configuración automática

Botón MODO  

Configuración sencilla gracias al botón Modo

Con el botón Modo pueden crearse rápida y fácilmente redes punto a punto y pequeñas seguras sin necesidad de configuración. Alternativamente también es posible una cómoda configuración mediante el navegador web.

Posibilidades de ajuste ampliadas mediante órdenes AT

El FL EPA 2  

Configuración y control sencillos del FL EPA 2

El módulo WLAN EPA puede configurarse automáticamente mediante órdenes AT sencillas a través de un sistema de control o bien controlarse durante el servicio. De este modo, pueden controlarse p. ej. procesos roaming, es decir, el cambio de puntos de acceso, en función de la posición mediante el sistema de control a sistemas móviles.

Vista general de FL EPA

Características

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Estándares WLAN

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Bandas de frecuencia y canales (*en función del país)

2.4 GHz, canal 1-11
5 GHz: canal 36-140 (Client)
5 GHz: canal 36-48 (Access Point)

2.4 GHz, canal 1-11
5 GHz: canal 36-140 (Client)
5 GHz: canal 36-48 (Access Point)

Tasa de datos máx. (bruto)

54 MBit/s

54 MBit/s

Tasa de transferencia de datos máx. (neto)

< 20 MBit/s

< 20 MBit/s

Modos operativosClient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge entre dos FL EPA
Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge entre dos FL EPA

Potencia de envío máxima

2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas)
5 GHz: 15 dBm (incl. antenas)

2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas)
5 GHz: 15 dBm (incl. antenas)

Número de antenas

1 (interna)

1 conexión RSMA (externa)

Índice de protección en estado montado

IP65IP65

Temperatura ambiente (funcionamiento)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Fuente de alimentación

9-30 V DC, máx. 1,7 vatios

9-30 V DC, máx. 1,7 vatios

Particularidades

Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth

Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth

Desde aquí accederá a los productos WLAN industrial para redes Ethernet.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636