El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Dispositivos de protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación en carril DIN

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Desde la alimentación hasta el equipo terminal, le ofrecemos la protección contra sobretensiones adecuada para un concepto de protección a varios niveles. En función del tipo de instalación y de los requisitos, los dispositivos de protección contra sobretensiones se dividen, según las normas, en diferentes tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esta clasificación se basa en diferentes pruebas. Si se supera más de una prueba, se trata de un descargador combinado contra rayos y sobretensiones.

Sus ventajas

  • Se puede usar en todos los sistemas de fuente de alimentación convencionales gracias a sus componentes potentes
  • Máxima disponibilidad de la planta gracias a la tecnología de descargadores de arco libre de corriente repetitiva de red
  • Protección universal en todos los niveles de protección gracias a los módulos de protección adaptados entre sí
  • Instalación económica y que ahorra espacio gracias a un diseño estrecho
  • Averiguar antes lo que ocurre mediante una comprobación proactiva de los módulos de protección enchufables
  • La protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación es parte del sistema COMPLETE line
Configurador
Protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación

Tras seleccionar los parámetros técnicos de su instalación, nuestro configurador le ayudará a encontrar la protección contra sobretensiones óptima para su sistema de fuente de alimentación.

Configurar ahora
Configurador para protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación
Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2: FLT-SEC-P-T1-3S-350

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Cada descargador de corrientes de rayo de tipo 1 cumple altos requisitos de capacidad de derivación. Al mismo tiempo, es también un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 2. Si un descargador de corrientes de rayo de tipo 1 posee la clase de ensayo II significa que posee una información redundante y no representa ninguna cualificación adicional. Por tanto, a este tipo de módulos de protección se les denomina descargadores combinados contra rayos y sobretensiones (SPD de tipo 1+2). Un descargador combinado contra rayos y sobretensiones es además un módulo de protección que cumple ambas clases de ensayo.

Dispositivo de protección contra sobretensiones, descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial - FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial: FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

El descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial es muy diferente al descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2. La diferencia reside fundamentalmente en que el descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial incluye dos módulos de protección independientes que están conectados en paralelo en un espacio reducido. El descargador de arco con conmutación de tensión (SPD de tipo 1+2) funciona de forma óptima junto con un varistor limitador de tensiones (SPD de tipo 2). Dos módulos de protección autárquicos en un bloque compacto se encargan así de lograr un tiempo de respuesta óptimo, la mejor protección de la instalación y una larga vida útil de los componentes.

Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2

Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 2 normalmente están montados en subdistribuciones o armarios de control para máquinas. Constituyen el segundo nivel de protección en un concepto de protección contra sobretensiones de tres etapas. Los SPD de tipo 2 deben poder derivar de manera segura sobretensiones de descargas de rayo indirectas o maniobras de conmutación. Las sobretensiones mediante maniobras de conmutación suelen ser muy dinámicas y se producen con mucha más frecuencia que las sobretensiones por rayos. En este caso, resulta muy útil una tecnología con un tiempo de respuesta rápido, p. ej. la tecnología de varistores.

Protección de equipos de tipo 3: PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Protección de equipos de tipo 3: PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Protección de equipos de tipo 3

Normalmente, los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 3 están montados directamente delante de los equipos terminales que deben protegerse. Por ello, se denominan también protección de equipos. Debido a los distintos entornos de instalación, los SPD de tipo 3 están disponibles en distintos diseños:

  • equipos para montaje sobre carril
  • equipos para el montaje en tomas de corriente
Paisaje con edificios, central eléctrica, parque eólico, instalaciones fotovoltaicas e infraestructuras

Protección contra sobretensiones para todas las aplicaciones

Con la protección contra sobretensiones adecuada, se garantiza la disponibilidad de su aplicación. Ya sea para la generación de energía renovable y, por tanto, limpia, o para la movilidad del futuro, una protección adecuada contra sobretensiones resulta sencillamente indispensable. Los edificios conectados en red, las plantas industriales y su infraestructura son la base de la creación de valor automatizada.

Para garantizar que sus instalaciones e inversiones sigan estando disponibles y siendo productivas, le ofrecemos los productos de protección contra sobretensiones adecuados para casi todas las aplicaciones y estructuras de la red de alimentación.

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas
Protección contra sobretensiones para aerogeneradores
Protección contra sobretensiones para electromovilidad
Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios
Protección contra sobretensiones para sistemas de barras colectoras
Protección contra sobretensiones para aguas arriba del contador
Protección contra sobretensiones para la distribución principal y subdistribución
Protección contra sobretensiones para la fabricación de maquinaria e instalaciones
Protección contra sobretensiones para infraestructuras
Protección contra sobretensiones tipo 1, tipo 2 y tipo 3

Protección contra sobretensiones tipo 1, tipo 2 y tipo 3

Las diferencias entre la protección contra sobretensiones tipo 1, tipo 2 y tipo 3

Los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones y los descargadores contra rayos del tipo 1 se emplean aguas arriba del contador. Deben cumplir los máximos requisitos, ya que deben proteger frente a los efectos de las descargas de rayo directas. En el entorno de instalación típico de la alimentación principal, el requisito en cuanto a la resistencia a cortocircuitos suele ser muy elevado. Con el fin de satisfacer estos requisitos, se precisa una tecnología potente como la tecnología de descargadores de arco.

Los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 son descargadores de corriente de rayo que, además de la prueba de corriente de rayo, cumplen con las pruebas requeridas de los dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2. El descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial ofrece una característica particular. En él se combinan potentes descargadores de arco directamente con dispositivos de protección contra sobretensiones basados en varistores.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 2 con baja capacidad de derivación se instalan aguas abajo del contador. Normalmente están montados en subdistribuciones o armarios de control para máquinas. Los dispositivos de protección contra sobretensiones deben poder derivar sobretensiones inducidas de descargas de rayo indirectas o maniobras de conmutación, pero no corrientes de rayo directas. En este caso, resulta muy útil una tecnología de módulos con un tiempo de respuesta rápido, p. ej. la tecnología de varistores.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 3 con la capacidad de derivación más baja, también denominada protección de equipos, se colocan lo más cerca posible del equipo terminal. Para las líneas de señal, se precisan dispositivos de protección contra sobretensiones especiales. Estos están montados directamente delante de los equipos terminales que deben protegerse. Debido a los distintos entornos de instalación, los equipos están disponibles en distintos diseños. Además del montaje para carril DIN convencional, existen productos para el montaje en tomas de corriente o el montaje directo en una placa de circuito impreso del equipo terminal.

En lo referente a la tecnología, la protección contra sobretensiones del tipo 3 se incorpora de forma similar a la del tipo 2 en función del varistor, pero los requisitos de capacidad de derivación son inferiores a los del tipo 2. La protección contra sobretensiones del tipo 2/3 está principalmente prevista para cables que se guían al interior de un edificio desde el exterior.