El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Diferentes herramientas automáticas para el procesamiento de conductores que permiten cortar, pelar y crimpar

Herramientas automáticas para la confección de cables

Nuestro programa de herramientas ofrece herramientas automáticas eficientes para cortar, pelar y crimpar. Automatice estos tres pasos parciales en sus procesos de fabricación incluso con cantidades pequeñas y medianas. Con las herramientas automáticas para el procesamiento preciso y rápido de conductores y cables obtendrá una alta calidad constante en los resultados de trabajo.

Sus ventajas

  • Procesamiento preciso y rápido de diversos materiales conductores
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug and Play
  • Manejo intuitivo mediante pantalla, botones giratorios o teclados numéricos
  • Herramientas automáticas robustas y duraderas mediante el uso de componentes de bajo desgaste

Herramientas automáticas para el procesamiento de conductores eficiente

Corte, pelado y crimpado: aumente su eficacia en el procesamiento de conductores con nuestras herramientas automáticas automatizando estos tres pasos parciales. La combinación de funcionalidad, calidad y tiempos de ajuste rápidos ofrece una gran flexibilidad con resultados de trabajo de alta calidad constante. Nuestras herramientas automáticas para el mecanizado rápido y preciso de conductores y cables se pueden poner en funcionamiento de forma sencilla gracias al manejo intuitivo. Gracias al robusto diseño y al uso de componentes con poco desgaste, las herramientas automáticas son duraderas y casi no requieren mantenimiento.

Máquina automática de corte

Máquina automática de corte CUTFOX 10

Máquinas automáticas de corte

Ahorre tiempo en la preparación de conductores: con nuestra máquina automática de corte puede cortar conductores de hasta 10 mm² y cables de hasta 8 mm de diámetro de forma automática y con precisión milimétrica. La introducción rápida e intuitiva de la longitud y la cantidad excluye el funcionamiento incorrecto. Nuestra herramienta automática ajusta automáticamente el diámetro.

  • Manejo intuitivo mediante pantalla y teclas numéricas
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug and Play
  • Ajuste automático del diámetro mediante sistema de resorte
  • Confortable aceptación de datos, p. ej. de Microsoft Excel
Máquina pelacables

Máquina pelacables WF 1000

Máquinas pelacables

Desde aislamientos de PVC estándar hasta aislamientos de teflón problemáticos: con nuestras máquinas pelacables podrá aislar todo tipo de conductores con fiabilidad y precisión de repetición.
La herramienta automática compacta permite el pelado automático de conductores de hasta 6 mm² y cables de hasta 6 mm de diámetro.

  • Ajuste intuitivo de la medida de pelado mediante pantalla y botones giratorios
  • Ahorro de tiempo gracias al rápido pelado en solo 0,3 segundos de tiempo de ciclo
  • Preparación de aislamientos problemáticos gracias a las geometrías de las cuchillas especiales
  • No se produce ningún daño durante el aislamiento, ya que el ajuste de la fuerza de apriete automático es sensible en función de la fuerza de extracción
Máquina de crimpado

Máquina de crimpado CF 500

Máquinas de crimpado

Agilice sus flujos de trabajo con nuestra compacta máquina de crimpado. Desde la puntera hasta el conector coaxial: gracias a su elevada fuerza de presión, así como a la posibilidad de cambio sencilla y rápida de las matrices, la herramienta automática resulta adecuada para crimpar distintos tipos y tamaños de conectores.

  • Manejo intuitivo mediante pantalla y teclas numéricas
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug and Play
  • Alta flexibilidad gracias a las matrices intercambiables
  • Fácil activación del proceso de crimpado mediante interruptor de accionamiento por pedal
Máquina pelacables y de crimpado

Máquina pelacables y de crimpado CF 3000

Máquinas pelacables y de crimpado

Reduzca sus tiempos de procesamiento con nuestras herramientas automáticas para pelar y crimpar. En tan solo un segundo y un paso de trabajo, obtendrá un conductor confeccionado de forma limpia. Para el uso móvil puede usar nuestra máquina pelacables y de crimpado CF 3000 compacta. Con este equipo puede procesar punteras sueltas en formato de tira de manera rápida y segura.

  • Cambio rápido de sección gracias al diseño modular
  • Tiempo de ciclo breve gracias a los subprocesos coordinados
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug and Play
Máquina pelacables y de crimpado portátil

Máquina pelacables y de crimpado portátil

Máquina pelacables y de crimpado portátil

Nuestra máquina pelacables y de crimpado portátil es la herramienta automática más pequeña y resulta ideal para el procesamiento de conductores eficaz directamente en el armario de control o dentro de él. Con nuestros equipos manuales portátiles tan solo necesitará dos segundos para confeccionar sus conductores. Crimphandy realiza tareas de pelado, colocación de punteras y crimpado en un ciclo de trabajo.

  • Hasta un 75 % de ahorro de tiempo gracias a la combinación de pasos de trabajo y al manejo especialmente sencillo
  • Resultados de trabajo de calidad uniforme mediante funciones de monitorización automáticas
  • Utilización móvil ilimitada mediante funcionamiento de batería y cargador de repuesto
Folleto: TOOLS
La herramienta adecuada para cada caso

Nuestra cartera de un vistazo: con el folleto obtendrá información completa, así como datos técnicos sobre nuestras herramientas manuales, herramientas automáticas, punteras y conectores.

Ir al folleto
Imagen de portada del folleto de productos TOOLS