ME MAX GEH-L G 2-2 GY - Semiarmazón de la caja
2202156

Caja para carril DIN, Semiarmazón de la carcasa (izquierda), diseño alto, anchura: 6,3 mm, altura: 99 mm, profundidad: 112,85 mm, color: gris (similar RAL 7042)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil montaje
Varianza en la tecnología de conexión