VS-15-BU-DSUB-LH-B - Inserto de contactos D-SUB
1654811

Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 2, con 15 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: hembra, para montaje en placa de circuito impreso, acodado, fijación mediante orificio de 2,5 mm y chapa soldada, para marco empotrado VS-15-...

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión D-SUB 15
Montaje sencillo
Conexión para placas de circuito impreso directa
Compatible con el marco empotrado IP67