TMC 3 M1 122 1,0A
-
Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico
0915331
Interruptor de protección termomagnético, de 3 polos, semilento, 1 contacto abierto y 2 contactos cerrados, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Detalles de producto
Tipo de producto | Interruptores de protección de aparatos, termomagnéticos |
Familia de productos | TMC |
Número de polos | 3 |
Número de conexiones | 4 |
Número de filas | 2 |
Potenciales | 2 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tipo de fusible | Fusible automático |
Corriente de carga máxima | 1 A (con una sección de conductor de 6 mm² - contacto principal) |
1 A (con una sección de conductor de 6 mm² - contacto auxiliar) | |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Capacidad de ruptura ICN | 400 A para corrientes nominales de 0,2 - 5 A |
800 A para corrientes nominales de 6 - 16 A | |
Generalidades | |
Fusible | M1 (semilento) |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
2 contactos cerrados |
Corriente de carga máxima | 1 A (con una sección de conductor de 6 mm² - contacto principal) |
1 A (con una sección de conductor de 6 mm² - contacto auxiliar) | |
Contacto principal | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longitud de pelado | 12 mm |
Calibre macho | A3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corriente nominal | 1 A |
Tensión nominal | 250 V AC |
65 V DC | |
Contacto auxiliar | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longitud de pelado | 12 mm |
Calibre macho | A1 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Corriente nominal | 1 A |
Tensión nominal | 250 V AC |
65 V DC |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 37,5 mm |
Altura | 82,5 mm |
Profundidad | 96 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA-F |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 0915331 |
Unidad de embalaje | 2 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 04 |
Clave de producto | CLA121 |
GTIN | 4017918010010 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 185 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 185 g |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201280
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)