UNIFOX-CT 4,8P
-
Pinza sujetacables
1212609
Alicates de engastar, para sujetacables plástico de 2,2 - 4,8 mm ancho, hasta 1,6 mm grosor material
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Herramienta ergonómica para tensar y cortar bridas en un solo paso
Corte automática al alcanzar la fuerza de tensado
Indicación de la fuerza de tensado ajustable de forma continua mediante una escala en la zona de la empuñadura