Los Proxys INTERBUS de última generación integran un sistema INTERBUS completo con todas sus funciones en un control superpuesto con la funcionalidad PROFINET. La parametrización es perfecta mediante archivos GSDML en el sistema de ingeniería integrado superpuesto.
Estos aparatos destacan por las siguientes características:
- El intercambio de datos, diagnóstico y parametrización se realizan mediante el protocolo PROFINET
- Pueden conectarse y parametrizarse en cualquier control con la funcionalidad PROFINET
- Soporte LLDP para reconocimiento de topología
- Velocidad actualización PROFINET≥ 1 ms
FL NP PND-4TX IB
-
Proxy
2985974
Proxy para PROFINET-RT, funcionalidad G4, proxy INTERBUS con switch de 4 puertos integrado
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: E140324Productos compatibles
Sus ventajas
Velocidad actualización PROFINET = 1 ms
Pueden conectarse y parametrizarse en cualquier mando con funcionalidad PROFINET
Intercambio de datos, diagnóstico y parametrización se realizan mediante protocolo PROFINET
Ayuda LLDP para reconocer topología