FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
Ethernet Switch con PoE+, de conformidad con la especificación IEEE 802.3at. Comprende cuatro puertos de tipo PoE+ y un puerto RJ45 estándar, todos con velocidades de 10/100 MBit/s.
Detalles de producto
Anchura | 55 mm |
Altura | 117 mm |
Profundidad | 78 mm |
Observación referente al funcionamiento | Modo operativo B PoE |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Material carcasa | Aluminio |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Ethernet | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
Longitud de transmisión | 100 m (entre emisor / receptor) |
LEDs de señales | LNK/ACT, 100, POE |
Número de canales | 1 (Puerto RJ45) |
Ethernet (PoE) | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
Longitud de transmisión | 100 m (entre emisor / receptor) |
LEDs de señales | LNK/ACT, 100, POE |
Número de canales | 4 (Puertos PoE RJ45) |
Tipo de producto | Switch |
Familia de productos | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Construcción | Stand-alone |
MTTF | 68 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
Funcionalidad básica | PSE, conforme a la norma IEEE 802.3at |
Funciones de switch | |
Funcionalidad básica | PSE, conforme a la norma IEEE 802.3at |
Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
Corriente de activación del contacto de alarma | 100 mA |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: US1, US2 (tensión de alimentación redundante), alarma (contacto de alarma), Link/Activity y PoE por puerto Ethernet |
Otras funciones | Autonegotiation |
Funciones de seguridad | |
Funcionalidad básica | PSE, conforme a la norma IEEE 802.3at |
Consumo de potencia | 129 W |
Diagnóstico local | US1, US2 Tensión de alimentación LED verde |
PoE Detección Poe LED amarillo | |
LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
Alarma Fallo de corriente en US1 o el US2/fallo de conexión | |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 129,6 W |
Trayecto de comprobación | Tensión de alimentación/tierra funcional 500 V AC 1 min |
Medio de transmisión | Cobre |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 18 V DC ... 57 V DC |
Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
Extracorriente de cierre | 18 A (57 V DC para 100 μs) |
10 A (24 V DS para 100 μs) | |
Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
Absorción de corriente máxima | 6,2 A (Carga nominal máxima) |
Absorción de corriente típica | 148 mA (con US = 24 V DC) |
Función | |
Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
Corriente de activación del contacto de alarma | 100 mA |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Alimentación de potencia |
enchufable | sí |
Alimentación de potencia | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio B | |
IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A |
Funcionalidad | |
Funcionalidad básica | PSE, conforme a la norma IEEE 802.3at |
Indicación de estado | LED: US1, US2 (tensión de alimentación redundante), alarma (contacto de alarma), Link/Activity y PoE por puerto Ethernet |
Código de artículo | 2891064 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNN115 |
Clave de producto | DNN115 |
GTIN | 4046356764322 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 769,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 685 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Productos compatibles
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Conector para placa de circuito impreso 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Fuente de alimentación 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Fuente de alimentación 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Fuente de alimentación 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Módulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
Sus ventajas
Amplia gama de alimentación de 18 ... 57 V DC
Autocrossing
Amplio rango de temperatura -40 °C ... +75 °C
Alimentación de tensión redundante
LED de estado POE por puerto
Autonegotiation
Detección automática de dispositivos, cuya alimentación eléctrica se realiza según el estándar IEEE 802.3at u 802.3af
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)