RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antena
2867461

Antena omnidireccional, 2,4 GHz, ganancia: 2 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/75°, índice de protección: IP65, conexión: MCX (macho), incl. cable de conexión de 1,5 m y soportes de montaje para montaje mural

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Para aplicaciones de libre movimiento
Para conexiones multipunto o enmalladas