IBS CT 24 IO GT-T/NPF - Módulo de acoplamiento
2740436

Módulo de acoplamiento (gateway), módulo de acoplamiento E/S para dos sistemas INTERBUS, 24 V DC, grado de protección IP20, con conexión de bus remoto MINI-COMBICON

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Conexiones de bus remoto mediante MINI-COMBICON
Separación galvánica
Indicaciones de diagnóstico y estado
Montaje sobre carril DIN