El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optoacoplador
5603262

PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, entrada: 120 V AC/110 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase I, div. 2

Detalles de producto









Productos compatibles