FTP 7+1 - Conector de comprobación
3069243

Conector de comprobación, número de polos: 8, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los bloques de pruebas se pueden utilizar de manera universal para transformadores de tensión y corriente
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
La robusta clavija de pruebas garantiza un manejo fácil
y ofrece posibilidades de fijación para los cables de prueba que se van a conectar