El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido
2966993

PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje en carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 48 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción estrecha
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Relés de estado sólido estancos RT-III
Puentes enchufables funcionales
Circuito de entrada integrado
Alta potencia de conmutación
Interruptor a tensión nula en la salida de AC