El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido
2966809

PLC-INTERFACE para funciones de entrada, compuesto de borne de base PLC-BSC.../SEN con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 230 V AC/220 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Ahorro de tiempo hasta 60 %
No se necesitan bornes para carril adicionales
Módulos de relés con separación segura según DIN EN 50178 entre bobina y contacto
Ahorro de espacio hasta 80 %
Puentes enchufables funcionales
Conexión directa del sensor al módulo de relés