DEK-OV- 12DC/240AC/800
-
Terminal de relé de estado sólido
2964636
Terminal de relé de estado sólido de potencia, entrada: 12 V DC, salida: 10-253 V AC/800 mA, ancho de borne 6,2 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puente de inserción EB-DIK
Disponible como variante de actuador
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito de protección de salida integrado
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Indicación de estado
Circuito de entrada integrado