El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido
2948924

Relé de estado sólido de introducción, con indicador luminoso y circuito de protección en circuito de entrada y salida, entrada: 110 V DC, salida: 4 - 48 V DC/máx. 100 mA

Detalles de producto








Productos compatibles