Los requisitos en cuanto a la seguridad y la disponibilidad de las instalaciones aumentan constantemente – independientemente del sector. Además de la construcción de máquinas y la industria química, en la técnica de automatización y de instalación los desarrollos de procesos también son cada vez más complejos. También en la técnica energética las exigencias aumentan cada vez más.
Para el control de secuencias de tiempo en la técnica de producción y de procesos, están disponibles los relés de temporización de la serie ETD.
ETD-SL-1T-DTF
-
Relé temporizado
2866161
Relé de temporización multifuncional con 8 funciones y un margen de tiempo ajustable (50 ms - 100 h), fuente de alimentación de largo alcance, 2 contactos conmutados
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Relé temporizado |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Vida útil eléctrica | aprox. 2x 105 periodicidades de cambio de estado con carga resistiva, 1 000 VA |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2 W |
Frecuencia nominal | 48 Hz ... 63 Hz |
Potencia nominal absorbida | 2,5 VA (1 W) |
Tensión de prueba Bobina de relé/contacto de relé | 4 kV |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
Potencia nominal absorbida | 2,5 VA (1 W) |
Rango de tensión de entrada | 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 % |
24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
Coeficiente de temperatura típico | ≤ 0,01 %/K |
Tiempo de recuperación | 500 ms |
Función | E: Con retardo de conexión |
Rs: Con retardo de apertura y con contacto de mando | |
Es: Con retardo de conexión y con contacto de mando | |
Wu: Con impulso al conectar mandado por tensión | |
Ws: Con impulso al conectar y con contacto de mando | |
Wa: Con impulso al desconectar y con contacto de mando | |
Bi: Intermitente, empezando con impulso | |
Bp: Intermitente, empezando con pausa | |
Función con retardo de respuesta | sí |
Función con retardo | sí |
Función con contacto con retardo a la conexión | sí |
Función con impulso al desconectar | sí |
Función estrella/triángulo | no |
Función con forma de onda | no |
Función intermitente con pausa al principio, tiempo fijo | sí |
Función con cadencia con pausa al principio, variable | no |
Función intermitente con impulso al principio, tiempo fijo | sí |
Función con cadencia con impulso al principio, variable | no |
Margen de ajuste del tiempo | 50 ms ... 100 h (7 gamas finales de tiempo) |
Precisión básica | ± 1 % (del valor final de escala) |
Precisión de ajuste | ≤ 5 % (del valor final de escala) |
Precisión de repetición | ≤ 0,5 % ±5 ms |
Control | |
Denominación Conexión | Con potencial, bornes A1-B1 |
Capacidad de carga | Carga mínima conectada en paralelo 1 VA (0,5 W), bornes A2-B1 |
Longitud del cable | < 10 m |
Longitud de impulso de mando | min. 70 ms |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados sin potencial |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (según IEC 60664-1) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 750 VA (3 A/250 V AC, módulo alineado, separación ≤ 5 mm) |
1250 VA (5 A/250 V AC, módulo no alineado, separación ≥ 5 mm) | |
Fusible de salida | 5 A (rápido) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 14 |
Par de apriete | 1 Nm ... 1 Nm |
Indicación de estado | LED verde (POWER) |
LED amarillo (relé activo) |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 113 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA, autoextinguible |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Carcasa) | IP40 (Carcasa) |
Índice de protección (Bornas de conexión) | IP20 (Bornas de conexión) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
-25 °C ... 40 °C (corresponde a UL 508) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Normas/especificaciones | EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2866161 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK66ZZ |
Clave de producto | DK66ZZ |
GTIN | 4046356046596 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 140,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 138,66 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | AT |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Uso universal con funciones diversas y márgenes de tiempo seleccionables
Márgenes de tiempo desde unos milisegundos hasta varios días
2 salidas cont. conmut. libres de potencial
Margen tensión de alimentación variable
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)