MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC - Convertidor de temperatura
2864202

Convertidor de temperatura MCR, configurable, para sensores de temperatura Pt 100, con conexión por resorte, no configurado. Artículo de repuesto: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Margen medición temperatura optimizado de -50 °C a 200 °C para mayor precisión
Para sensores Pt 100 2, 3 ó 4 conduct. según IEC 60751
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
Convertidor de temperatura compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado
Señales Pt 100 a señales norm.
Separación de 3 vías