EAC-RoHS
ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, con 1 LED, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores con conector de válvula |
Aplicación | Estándar |
Robótica y cadenas de arrastre | |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Conexión de conductores | |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
0,6 Nm (Conector de válvula) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | TPU |
Material carcasa conector de válvula | TPU |
Material cuerpo de agarre | TPU |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material contacto | CuSn |
Material inserto de contactos conector de válvula | PA 6.6 |
Material superficie del contacto | Sn |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Valores nominales de conectores de válvula | |
Tornillos de fijación | M3 x 29 |
Potencia pulsante | 40 W (con impulso rectangular de 100 µs) |
Tensión de borne | 70 V (con corriente constante de 2 mA) |
Tensión inversa | 50 V |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 (Conector M12) |
Indicación de estado | 1 LED |
Indicación de estado disponible | sí |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector acodado M12 SPEEDCON |
Número de polos | 3 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector de válvula B (10 mm) |
Número de polos | 3 |
Material | CuSn (Contacto) |
Sn (Superficie contactos) | |
PA 6.6 (Soporte de contactos) | |
TPU (Carcasa) | |
Circuito de protección | Diodo Z |
Longitud del cable | Libre introducción (0,2 ...40,0 m) |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Peso del cable | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
PUR sin halógenos negro PUR | |
Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 3x 0,5 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | min. 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 22,5 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 45 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según DIN VDE 0482 |
según DIN EN 50265-2-1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | en gran medida resistente al aceite |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR/PVC 0,75 mm², negro [116] | |
Peso del cable | 53,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR/PVC 0,75 mm², negro [116] |
PUR/PVC 0,75 mm², negro 116 | |
Construcción del conductor cable de señales | 24x 0,20 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 3x 0,75 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,7 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 29 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 58 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1000000, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 2 m/s, Aceleración: 2,5 m/s² |
Resistencia a las llamas | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
según UL FT-2 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | poco adherente |
Características especiales | flexible |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR/PVC 0,75 mm² gris [117] | |
Peso del cable | 58,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR/PVC 0,75 mm² gris [117] |
PUR/PVC 0,75 mm² gris 117 | |
Construcción del conductor cable de señales | 24x 0,20 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 3x 0,75 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,7 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 5,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Resistencia máx. del conductor | 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 29 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 58 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1000000, Velocidad de avance: 2 m/s, Aceleración: 2,5 m/s² |
Resistencia a las llamas | según DIN VDE 0482 |
según DIN EN 50265-2-1 | |
según UL FT-2 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja [150] | |
Peso del cable | 31 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja [150] |
PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja 150 | |
Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 3x 0,5 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,46 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,50 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | TPE-E |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,60 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 23 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 45 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 45 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Características especiales | sin silicona |
reticulado por irradiación | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, amarillo [240] | |
Peso del cable | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, amarillo [240] |
PUR sin halógenos, amarillo 240 | |
Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 3x 0,5 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,46 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,50 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,60 mm |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 39 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 10 GΩ*km |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 23 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 45 mm |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -15 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
PUR sin halógenos, gris [280] | |
Peso del cable | 33,2 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, gris [280] |
PUR sin halógenos, gris 280 | |
Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 3x 0,5 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Resistencia máx. del conductor | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 22,5 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según DIN VDE 0482 |
según DIN EN 50265-2-1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC negro [PVC] | |
Peso del cable | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
PVC negro PVC | |
Construcción del conductor cable de señales | 16x 0,20 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 3x 0,5 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 24 mm |
Resistencia a las llamas | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC gris [500] | |
Peso del cable | 39,2 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC gris [500] |
PVC gris 500 | |
Tipo de conductor | Cable redondo |
Construcción del conductor cable de señales | 16x 0,20 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 3x 0,5 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Resistencia máx. del conductor | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | mín. 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 24 mm |
Resistencia a las llamas | DIN EN 50265-2-1 |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC 0,75 mm², negro [534] | |
Peso del cable | 49,1 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC 0,75 mm², negro [534] |
PVC 0,75 mm², negro 534 | |
Construcción del conductor cable de señales | 24x 0,20 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 3x 0,75 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,7 mm ±0,1 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,30 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | mín. 20 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 27 mm |
Resistencia a las llamas | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
según UL VW1 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, altamente flexible, resistente a las chispas de soldadura, gris [800] | |
Observación | Debido a su envoltura exterior de gran robustez, este cable se pela en pasos de 5 cm. |
Peso del cable | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, altamente flexible, resistente a las chispas de soldadura, gris [800] |
PUR sin halógenos, altamente flexible, resistente a las chispas de soldadura, gris 800 | |
Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 3x 0,5 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Resistencia máx. del conductor | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 23 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 45 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±360 °/m |
Ausencia de halógenos | el cable no contiene halógenos |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
Características especiales | Envoltura de cable resistente a chispas de soldadura, reciclable, mate, sin adhesión, resistente a la abrasión, retardadora de llama y autoextinguible |
no contiene silicona ni cadmio | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector de válvula) | -20 °C ... 80 °C (Conector de válvula) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Conector de válvula | |
Denominación de norma | Conector de válvula |
Normas/disposiciones | EN 175301-803 |
Código de artículo | 1435373 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | AF1DLA |
Clave de producto | AF1DLA |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) |