SACB-C-H180- 8/3- 5,0PUR-M8 HD - Cubierta de conexiones
1197628

Cubierta de conexiones, aplicación: Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 3, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal