El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SACB-10/3-L-PTP-M8 HD - Caja distribuidora
1197625

Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 10, número de polos: 3, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión por resorte push-in enchufable 180°, apantallamiento: no

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ