SACB-10/3-L-M16-M8 HD
-
Caja distribuidora
1197585
Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 10, número de polos: 3, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión enchufable M16 90°, apantallamiento: no
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 3 |
Número de puestos enchufables | 10 |
Codificación | A |
LED | sí |
Diagnóstico local | |
Función vigilada | Tensión de alimentación por módulo |
Representación óptica | LED verde |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
Diagnóstico local | Tensión de alimentación por módulo LED verde |
Indicación de estado de E/S LED amarillo | |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Corriente asignada total | 6 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 2 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión sensor/actuador | Hembra M8 |
Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores | 0,2 Nm |
Par de apriete - Conexión enchufable-Cable principal | 1,5 Nm |
Par de apriete del tornillo de montaje para la fijación de la carcasa | 0,8 Nm |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = P |
2 / 4 (A) = J | |
3 / 4 (A) = T | |
4 / 4 (A) = S | |
5 / 4 (A) = G | |
6 / 4 (A) = R | |
7 / 4 (A) = E | |
8 / 4 (A) = O | |
9 / 4 (A) = C | |
10 / 4 (A) = N | |
1-10 / 1 (+24 V) = A+M | |
1-10 / 3 (0 V) = L+U |
Indicación de estado disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 30 mm |
Altura | 27 mm |
Longitud | 156,4 mm |
Material Manguito roscado | Aleación de Cu |
Material Carcasa | PBT |
Material Material de sellado | PUR |
Material junta Junta tórica | FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PBT |
Material contacto, lado cable principal | Aleación de Cu |
Tipo de conexión | Conexión enchufable M16 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Código de artículo | 1197585 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | AF3BCB |
Clave de producto | AF3BCB |
GTIN | 4063151257071 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 166,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SAC-14P-10,0-PUR/M16FR - Cable principal 1693759
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
SACC-M16FS-14CON-M - Conector 1500554
-
SACC-M16FR-14CON-M - Conector 1500253
-
PROT-M8 - Tornillo de cierre 1682540
-
TSD 02 SAC - Destornillador dinamométrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Herramienta 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Herramienta 1208474
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)