El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-M-GW-ECAT-SC - Interfaz de datos
1105130

Pasarela de enlace para la conexión de un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior, EtherCAT®, interfaz TBUS, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm