Soluciones para el armario de control

Soluciones para el armario de control

Time for the new standard

Diseño sencillo e instalación intuitiva: COMPLETE line es la solución completa para su armario de control.

Volver a Soluciones

Categorías

  • Referencias
    Referencias de la fabricación de armarios de control

    Empresas de muchos sectores e industrias emplean COMPLETE line para optimizar sus procesos en la fabricación de armarios de control.

  • Asistencia técnica y soporte
    Asistencia técnica y soporte

    Le apoyamos. Ya sea in situ, por teléfono o con nuestros vídeos de YouTube en Internet.

COMPLETE line es un sistema con tecnologías punteras a base de productos de hardware y software adaptados entre sí, servicios de asesoramiento y soluciones de sistema para la optimización de los procesos del cliente en la fabricación de armarios de control. De esta forma, la ingeniería, la adquisición, la instalación y la operación resultan mucho más sencillas para el cliente.

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo gracias a un diseño, una háptica y un funcionamiento uniformes
  • Ahorro de tiempo en todo el proceso de ingeniería gracias al software universal
  • Disminución de los costes de logística con accesorios estandarizados y una escasa diversidad de piezas
  • Procesos optimizados en la fabricación de armarios de control mediante servicios individuales y soluciones de producción innovadoras

Manténgase siempre al día con nuestros últimos vídeos

COMPLETE line en YouTube

COMPLETE line: la solución completa para el armario de control

¿Desea obtener más información sobre nuestra solución completa para la fabricación de armarios de control y no tiene ganas de leer mucho? En ese caso, le bastará con ver nuestros vídeos.

Cada mes, le presentamos vídeos interesantes y divertidos sobre temas relacionados con la ingeniería eficiente, los productos inteligentes y las soluciones de fabricación innovadoras.

Manejo intuitivo

Manejo intuitivo  

Manejo intuitivo gracias a los productos adaptados

Gracias al manejo sencillo e intuitivo de los componentes de hardware adaptados entre sí ahorrará tiempo en el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Con la tecnología de conexión push-in cableará las aplicaciones de manera rápida y sin herramientas.

En la amplia gama de productos de tecnología líder encontrará siempre el producto adecuado para aplicaciones estándar o especiales.

Ahorre tiempo en todo el proceso de ingeniería

Software de planificación PROJECT complete  

El asistente en todo el proceso de ingeniería: PROJECT complete

El software de planificación y marcado PROJECT complete acompaña todo el proceso de creación de armarios de control.

El programa ofrece una interfaz de usuario de manejo intuitivo y permite una planificación personalizada, una comprobación automática y el pedido directo de regleteros de bornas.

Costes de logística reducidos

Variedad de piezas reducida  

Menor variedad de piezas con accesorios estandarizados

Escasa diversidad de piezas gracias a la estandarización de los accesorios de rotulación, puenteado y pruebas: en el sistema COMPLETE line los productos, el diseño y los accesorios están adaptados entre sí de manera que se beneficiará de la máxima reutilización y reducirá así los costes de logística.

Procesos optimizados en la fabricación de armarios de control

Optimización de procesos  

Optimización de los procesos en la fabricación de armarios de control

Desde la ingeniería hasta la fabricación, COMPLETE line le ayuda a diseñar la producción de su armario de control de la forma más eficiente posible. Así surge un concepto personalizado para optimizar sus procesos en la fabricación de armarios de control.

Gracias a nuestra producción de regleteros de bornas, también puede manejar los picos de trabajo de forma flexible o añadir carriles DIN ya equipados a su producción de armarios de control en el momento que los necesite.