Conexiones de equipo inteligentes en la automatización de edificios

Conexiones de equipo inteligentes en la automatización de edificios

Edificios inteligentes

Conexionado inteligente

Volver a Automatización de edificios

Categorías

Lo pasivo se convierte en inteligente: tendencias en las conexiones de equipo en edificios inteligentes

La Building Intelligence también modifica la conexión de equipo. Instalaciones de calefacción con autooptimización, controles de luces inteligentes, cámaras y monitores de vigilancia con seguridad contra fallos: en los edificios inteligentes tienen que interconectarse distintas aplicaciones de forma descentralizada. Las interfaces de equipos entre participantes activos y pasivos son el impulsor de una automatización de edificios de éxito.

Para lograrlo se necesitan conexiones de equipo estandarizadas de modo que los distintos sistemas de edificios y sus aplicaciones puedan comunicarse entre sí fácil y rápidamente. Una tecnología de conexión de este tipo determina la flexibilidad con la que puede utilizarse un equipo en distintos campos de aplicación y con ello también lo "inteligente" que puede ser. Allí donde gracias a una tecnología de conexión estandarizada pueden alimentarse aplicaciones con datos, señales y potencia de forma descentralizada y adaptada a las necesidades, sus conexiones de equipo también son "inteligentes" y con ello una parte imprescindible de la automatización de edificios lograda.

Confíe en las soluciones inteligentes de Phoenix Contact para conexiones de equipo inteligentes. Las conexiones para placas de circuito impreso, los conectores y las cajas para electrónica deben diseñarse a medida de los requisitos de la automatización de edificios: compactos, de conformidad con la norma, de fácil mantenimiento y como conexión enchufable o fija. Las tecnologías de contactos y conexión probadas, así como las funciones de confort adicionales garantizan una seguridad uniforme durante el servicio.

Sus ventajas

  • Conexiones para placas de circuito impreso, pasamuros, conectores y cajas para electrónica de un solo proveedor
  • Gamas universales para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Soluciones para el armario de control, para instalaciones de 19 pulgadas y en edificios
  • Múltiples opciones para la personalización hasta nuevos desarrollos específicos para el cliente

Conexiones para placas de circuito impreso para la transmisión de señales, datos y potencia en aplicaciones de edificios

Conexiones para placas de circuito impreso para la transmisión de señales, datos y potencia en aplicaciones de edificios  

Conexiones para placas de circuito impreso para la transmisión de señales, datos y potencia en aplicaciones de edificios

Las bornas y los conectores para placa de circuito impreso de Phoenix Contact son adecuados para múltiples campos de aplicación en la tecnología de edificios. Las innovadoras tecnologías de conexión rápida, los tamaños especialmente compactos y las conexiones de conformidad con la norma ofrecen soluciones fiables y cómodas para la conexión de conductores directa.

  • Conectores y bornas para la placa de circuito impreso
  • Conexión por resorte push-in para la conexión de conductores rápida
  • Conexión por tornillo aceptada en todo el mundo con una elevada fuerza de contacto

Conectores para cables y equipos para conceptos de cableado universales

Conectores para cables y equipos para conceptos de cableado universales  

Conectores para cables y equipos para conceptos de cableado universales

Cada vez más equipos procesan y transfieren señales y datos. De este modo, también aumentan los requisitos en cuanto a las interfaces montadas. Los conectores para cables y equipos deben adaptarse en partes frontales del equipo y armarios de control compactos y transferir múltiples señales, velocidades de transmisión de datos elevadas y potencia. Los conectores circulares M8 a M12, los conectores para datos basados en cobre o fibra óptica y los conectores para fotovoltaica constituyen la base de un cableado universal.

  • Conectores híbridos para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Conectores macho y hembra para una transmisión de datos fiable
  • Distribuidores y adaptadores para el montaje sobre carril

Cajas para electrónica para instalaciones en el armario de control y en campo

Cajas para electrónica para instalaciones en el armario de control y en campo  

Cajas para electrónica para instalaciones en el armario de control y en campo

Las cajas para electrónica para el armario de control o para la pared, para aplicaciones Raspberry Pi o el uso en campo son el embalaje funcional para la electrónica integrada. Ya sea para terminales de mando o sistemas de telecontrol en instalaciones en edificios o para sistemas de control y sistemas de E/S: las cajas para electrónica ofrecen múltiples soluciones para la automatización de edificios inteligente.

  • Soluciones para el montaje sobre carril DIN, en la pared y el poste, así como para el uso móvil
  • Múltiples factores de forma para distintas aplicaciones
  • Conectores de bus para carril, tecnología de conexión flexible, disipadores de calor
  • Pantallas y teclados de membrana con el material de montaje adecuado, así como muchos más accesorios para aplicaciones en edificios adaptadas

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636