Marcado y rotulación para la instalación eléctrica Rotule donde quiera con nuestras soluciones, incluso directamente in situ. Nuestra gama de impresoras, sistemas de rotulación y materiales de rotulación ofrece muchas opciones flexibles.

Un electricista rotula con la impresora portátil THERMOMARK GO S

La claridad en el armario de control es la base para el manejo, el mantenimiento y el procesamiento eficientes y sin errores. Las rotulaciones se utilizan para identificar todos los componentes de forma clara. Con el sistema de rotulación adecuado podrá imprimir las etiquetas y los rótulos de cualquier aplicación – ya sea en el escritorio o directamente en la aplicación.

THERMOMARK GO es la solución de rotulación digital en campo. Con su smartphone y la aplicación MARKING system creará archivos de rotulación de forma extremadamente sencilla y controlará la impresora directamente a través de Bluetooth 5. Puede controlar una impresora con hasta cinco smartphones. El sistema inteligente trabaja tanto con materiales continuos como con etiquetas pretroqueladas en formato de cassette.

  • Uso portátil más sencillo que nunca gracias a las dimensiones compactas, al suministro de energía integrado y al manejo intuitivo
  • Los materiales de rotulación para cualquier aplicación ofrecen las soluciones adecuadas, desde la rotulación de conductores y cables o la identificación de bornas hasta la rotulación de interruptores automáticos
  • Soluciones flexibles con sistemas de rotulación para cualquier requisito – tanto de manera fija como directamente in situ
Un usuario crea material de rotulación a través de la aplicación MARKING system

Creación de una rotulación directamente en el entorno de aplicación

Aplicación MARKING system

La aplicación MARKING system ofrece una exclusiva interfaz portátil que permite la selección y la creación inteligentes e interconectadas de sus archivos de rotulación. Así le ofrece las funciones de rotulación más habituales especialmente optimizadas para la aplicación portátil. Junto con los sistemas de impresión portátiles alimentados por batería, hace que crear soluciones de rotulación legibles y duraderas resulte sumamente sencillo. Con la ayuda de la Application Guide, también podrá encontrar en pocos pasos el material de rotulación adecuado a sus necesidades. La aplicación está disponible para equipos móviles Android e iOS y puede utilizarse sin conexión. Convence por su moderna conectividad, su manejo intuitivo y está disponible en 19 idiomas.

THERMOMARK GO Rotulación rápida y sencilla de instalaciones eléctricas con la impresora portátil

  • Puede manejarse directamente a través de un smartphone o una tablet mediante una interfaz Bluetooth o NFC
  • Más flexibilidad en el trabajo diario – marcado y rotulación directamente en campo
  • Gran selección de materiales y detección automática de materiales