Conectores M12 Push-Pull

Conectores M12 Push-Pull

El nuevo estándar para la tecnología de automatización

Conexión sencilla, bloqueo rápido: los conectores M12 con bloqueo interior Push-Pull permiten una conexión segura y sin herramientas. Lleve a cabo diseños de carcasa compactos también en espacios estrechos y con una gran densidad de cableado, por ejemplo en la automatización industrial.

Sus ventajas

  • Enchufar y listo: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Más flexibilidad: una conexión de equipo M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
  • Fácil diseño: puertos M12 hundidos para conceptos de equipo compactos
  • Conexiones aéreas: conectores con bloqueo interior y exterior
  • Elevada seguridad para el futuro: programa de productos normalizado para disponibilidad en todo el mundo

Enchufar y listo

Enchufar y listo  

Enchufar y listo

Gracias al sistema de bloqueo universal, podrá realizar la conexión de forma segura y cómoda, incluso en espacios reducidos. Ahorre hasta el 80 % del tiempo de instalación en comparación con la conexión por tornillo.

Más flexibilidad

Más flexibilidad  

Más flexibilidad

El contorno M12 Duo le permite el cableado flexible en campo con conectores por tornillo M12 probados o con la nueva tecnología de conexión rápida Push-Pull. También permite una integración sencilla de equipos Push-Pull, incluso en las conexiones M12 existentes.

Diseños más compacto

Diseños más compacto  

Diseños más compacto

El nuevo concepto M12 Push-Pull permite una integración a ras en la carcasa con puertos M12 hundidos. Así logrará un diseño de equipos compacto con una alta densidad de empaquetado.

Conexiones aéreas

Conexiones aéreas  

Conexiones aéreas

Integre fácilmente las extensiones en el campo: con los conectores con bloqueo interno y externo Push-Pull se pueden realizar conexiones aéreas.

Alta seguridad para el futuro

Alta seguridad para el futuro  

Alta seguridad para el futuro

El programa de productos Push-Pull normalizado ofrece disponibilidad en todo el mundo. Gracias a la estandarización IEC61076-2-010 es compatible con todos los fabricantes.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Conectores M12 Push-Pull

Sistema de bloqueo rápido sencillo y seguro


Conectores crimpados M12 apantallados

Confección a través de la conexión crimpada probada


Prensaestopas para carcasas M12 con compensación de tolerancias

Montaje encajable único con alojamiento flotante