Conocimientos en torno a la electromovilidad

Conocimientos en torno a la electromovilidad

Explicado de forma sencilla

Aquí encontrará toda la información sobre normas, directivas y terminologías.

Volver a E-Mobility

Categorías

  • Terminologías
    Terminologías

    En este glosario sobre el tema de la E-Mobility encontrará términos técnicos explicados de forma comprensible.

  • Tipos de carga y modos de carga
    Tipos de carga y modos de carga

    Aquí se describen las distintas opciones para cargar con corriente un vehículo eléctrico.

Modos de carga, sistemas enchufables, directivas de seguridad y normas: la movilidad del futuro cumple distintas condiciones marco específicas del país. Aquí encontrará informaciones de fondo, términos técnicos explicados de forma comprensible y una vista general de los distintos sistemas enchufables y modos de carga.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Protección contra sobretensiones en postes de carga

Hemos probado qué ocurre en caso de sobretensión con una caja mural.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar