EL2-P35 - Brida de sujeción
2833592

Brida de sujeción para relé, con función de extracción y superficie de señalización de aparatos integrada (8 x 25 mm), adecuada para zócalo de relé PR2, para relés industriales de 35 mm de altura

Detalles de producto








Sus ventajas

Brida suj. para relé con superficie de rotulación y func. extracción
Módulos enchufables de entrada/antiparasitarios