SACB- 4/4-L- 5,0PUR QO-0,34
-
Caja distribuidora
1548532
Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 4 |
Número de puestos enchufables | 4 |
LED | sí |
Diagnóstico local | |
Función vigilada | Tensión de alimentación |
Representación óptica | LED verde |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
Diagnóstico local | Tensión de alimentación LED verde |
Indicación de estado de E/S LED amarillo | |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Corriente asignada total | 12 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión sensor/actuador | QUICKON |
Par de apriete del tornillo de montaje para la fijación de la carcasa | 0,5 Nm |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-4 / 3 (0 V) = BU |
Indicación de estado disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 58 mm |
Altura | 45 mm |
Longitud | 116 mm |
Ancho entre caras-Tuerca de unión | 13 mm |
Material Carcasa | PBT |
Material Material de sellado | PUR |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Acero/cobre |
Material superficie del contacto | Sn |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Aislamiento de los conductores | PVC / PE / PP |
Longitud del cable | 5 m |
Peso del cable | 112 kg/km |
Número de polos | 10 |
Apantallado | no |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 96x 0,10 mm |
Alimentación de tensión AWG | 18 |
Sección de línea | 8x 0,34 mm² (conductor de señales) |
2x 0,75 mm² (Fuente de alimentación) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm (conductor de señales) |
2 mm (Fuente de alimentación) | |
Diámetro exterior del cable | 8,70 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro intenso RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Tensión nominal Cable | ≤ 500 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 V AC (conductor de señales) |
2000 V AC (Fuente de alimentación) | |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 43,5 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 87 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 87 mm, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (en la confección) |
Código de artículo | 1548532 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | AF3DAA |
Clave de producto | AF3DAA |
GTIN | 4046356142977 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 788,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 778,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0801576
-
UTA 107 - Adaptador para carril DIN 2853983
-
TSD 20 SAC - Destornillador dinamométrico 1212020
-
TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT QUICKON-W13 - Herramienta 1212033
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
Confección innovadora que permite ahorrar tiempo con conexión a presión de vaina
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)