返回概述

材料试验

依据DIN EN ISO 4589-2测试氧指数

除烟雾毒性和烟雾密度测试外,氧指数测试也是机电设备和电子元件最重要的防火测试。试验用于检测在规定条件下持续燃烧某种材料的环境温度中的最低氧气浓度。所监测的燃烧时间小于180秒,燃烧路径小于80毫米。

菲尼克斯电气接线端子所采用的非增强聚酰胺,经测试易燃性等级为UL 94 V0,氧指数大于32%。该测试结果达到国家标准和欧标EN 45545-2中的优等级别和类别。

阻燃等级符合UL 94/EN 60695-11-10

测试设置符合UL 94  

测试设置符合UL 94

UL 94标准(与EN 60695-11-10标准试验条例一致)对阻燃试验进行了规定,该试验对电气工程领域特别重要。燃烧性能至关重要。性能等级按照UL 94 HB(水平燃烧)或UL 94 V(垂直燃烧)进行划分。试验设置中UL V0/1/2等级比94 HB等级测试更严格。

UL 94 V0/1/2
在预处理之后,将测试样品垂直夹持,进行多次火焰加热,每次持续时间为10秒。记录每次测试样品燃烧至熄灭的时间长度。随后对二次燃烧时间及熔体滴落进行评估。

通过对0.25 mm厚的面板进行垂直测试,菲尼克斯电气接线端子所用的塑料取得了最高的燃性等级UL 94 V。

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
每次点燃后的燃烧持续时间≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
10次燃烧的总燃烧持续时间≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
二次燃烧后的发热时间≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
完全燃烧
测试材料下面的棉团燃烧

返回概述
其它试验

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100