规范和标准

规范和标准

从源头控制质量

从产品开发到生产阶段我们持续进行测试,确保产品的质量。

IRIS认证  

轨道交通行业质量标准

轨道车辆在运行过程中常常要承受振动和冲击,因此在电气连接可靠性和电子元件容错性方面需满足严格的标准。

从产品的开发到生产,我们通过持续测试确保产品质量,满足轨道交通行业严格的标准。轨道交通行业的IRIS认证也对此有规定。

菲尼克斯电气生产的所有轨道专用产品符合以下标准:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载