返回概述

冲击和振动测试

依据IEC 60068-2-27进行冲击试验

3 ms/350 g的冲击图  

冲击图

冲击(强度符合DIN EN 50155)

该测试用于检测和验证端子连接抵抗不同冲击的能力。此处依据DIN EN 50155或DIN EN 61373(欧洲轨道标准)的要求来模拟轨道交通中的负载。

为定义冲击,对加速度和持续时间进行了规定。DIN IEC 60068-2-27规定对三个坐标轴(X,Y,Z)分别施加三个正/负冲击。模拟的加速度达到50 m/s²,冲击持续时间为30 ms。端子连接处不得有影响后续使用的损坏。在测试期间对测试对象的接触特性进行监测。根据轨道标准,不得出现超过1 μs的触点断开现象。

菲尼克斯电气的组合式接线端子可承受此高强度冲击,适用于振动极为强烈的应用场合。

返回到最上方

依据DIN EN 61373进行振动测试

依据DIN EN 61373进行振动测试  

依据DIN EN 61373进行振动测试

宽频带噪音(强度符合DIN EN 50155)

交通行业中,接线端子会经常遭受振动与冲击。为实际模拟振动压力,测试对象需承受宽带噪音所引起的振动。也就是说产生与实际情况相符的加速度并作用在接线端子及与其连接的导线上。

在1b类测试中,测试件处于5 Hz至150 Hz的频段。加速度的实际r.m.s.值最高为5.72 m/s²。测试件在三维空间标轴方向(x,y,z)上分别测试5个小时。在测试过程中,对电气连接实施监测。接线端子上不得出现影响后续正常使用的损坏。测试过程中不得发生超过1 μs的连续断路。

菲尼克斯电气所提供的不同连接技术的接线端子均已通过该高标准振动要求测试。

返回到最上方

依据IEC 60068‑2‑6进行振动测试

依据IEC 60068‑2‑6进行振动测试  

依据IEC 60068‑2‑6进行振动测试

该测试验证受永久性振动的端子连接点的抗振能力。在测试对象上应用谐波和正弦波曲线振动,以模拟旋转、脉振或者振荡力。测试在三维空间轴方向(x,y,z)上分别进行。

测试中以每分钟一倍频程的速度从5 Hz升至150 Hz。加速度的实际r.m.s.值最高为50 m/s²。测试件在三维空间轴方向(x,y,z)上分别测试2个小时。在测试过程中,对电气连接实施监测。接线端子上不得出现影响后续正常使用的损坏。测试过程中不得出现超过1 μs的连续断路。

菲尼克斯电气的所有接线技术均满足标准要求,且电气连接不中断。因此,这些端子适用于剧烈振动的环境,可确保功能稳定。

返回到最上方

返回概述
其它试验

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100